Precision Manufacturing

Article

Utilisation des techniques de balayage laser par oscillation dans les applications de fabrication additive

Présentation de l’article technique

Balayage laser à oscillation pour la fabrication additive

C’est la stratégie de balayage, et pas seulement la puissance du laser, qui détermine la qualité des pièces métalliques issues de la fabrication additive.

La productivité de la fusion laser sur lit de poudre (LPBF) dépend autant de la stratégie de balayage que de la puissance du laser. Le hachurage traditionnel basé sur des vecteurs limite l’influence du concepteur sur le bain de fusion — or c’est précisément là que se joue la qualité de la pièce, avec des gradients thermiques de l’ordre de 5 à 20 K/µm. Le contrôle en boucle fermée du bain de fusion étant pratiquement impossible (les données des capteurs sont toujours historiques), la conception du motif de balayage constitue le levier pratique.

Cet article de conférence évalué par des pairs (Lasers in Manufacturing 2019), rédigé par quatre auteurs de Novanta, présente trois modes de balayage oscillant — deux basés sur une géométrie circulaire pure, et un troisième mode basé sur l’équation de Lissajous (position du galvo X/Y contrôlée par l’amplitude, la fréquence de 0,1 à 10 kHz et la phase) — qui permettent d’obtenir des motifs de balayage impossibles à définir par hachures vectorielles.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi la stratégie de balayage — et non pas uniquement la puissance et la vitesse du laser — détermine la dynamique du bain de fusion et la microstructure de la pièce finale dans le LPBF
  • Comment le balayage par oscillation s’inspire d’une technique de soudage vieille de plusieurs décennies et l’applique à la fabrication additive sur lit de poudre à des fréquences pouvant atteindre 10 kHz
  • Quand choisir chaque mode : période constante (mode 1), chevauchement constant (mode 2) ou basé sur l’équation de Lissajous (mode 3)
  • Quels paramètres de balayage de Lissajous sont contrôlés : amplitude X/Y, fréquence X/Y (kHz), phase (±180°)
  • Comparaison pratique des durées de balayage : la durée de référence de 20 455 ms a été réduite à 677 ms grâce à l’oscillation de Lissajous sur un remplissage carré

Téléchargez l’article complet, évalué par des pairs, présentant les équations de l’oscillation de Lissajous, les tableaux de paramètres issus des tests du laboratoire d’applications de Novanta (remplissages carrés, remplissages de parois, rectangles à parois minces), ainsi que le précédent de la soudure vers la fabrication additive qui justifie le balayage oscillant comme moyen d’améliorer la qualité des pièces LPBF et la productivité.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.