Precision Manufacturing

EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’ablation à double longueur d’onde automatise le décapage en épingle à cheveux

Le défi Réduire la durée du cycle de retrait de l’isolation des spirales du stator L’application Ablation au laser pour le retrait de l’isolation La solution Une nouvelle tête de balayage à double longueur d’onde permet un traitement en parallèle, augmentant ainsi le rendement de plus de 40 % L’un des processus les plus importants…

Le défi

Réduire la durée du cycle de retrait de l’isolation des spirales du stator

L’application

Ablation au laser pour le retrait de l’isolation

La solution

Une nouvelle tête de balayage à double longueur d’onde permet un traitement en parallèle, augmentant ainsi le rendement de plus de 40 %

L’un des processus les plus importants dans la fabrication des stators est la mise en contact des différents « hairpins ». L’efficacité globale du système dépend de la conductivité et, en fin de compte, de la qualité du contact. Un enlèvement sans résidus de la couche isolante est une condition préalable essentielle à la réussite du soudage au laser.

L’analyse des isolants PAI et PEEK présents sur les épingles à cheveux non circulaires révèle une forte absorption à la longueur d’onde de 10,6 μm. Le traitement au laser CO₂ laisse une couche résiduelle de moins de 2 μm d’épaisseur, qui peut être éliminée à l’aide d’un laser à fibre pulsé.   

 La nouvelle tête de balayage à double longueur d’onde de Novanta permet un traitement parallèle utilisant à la fois les sources laser CO₂ et à fibre optique afin d’ablater complètement l’isolation dans un temps de cycle minimal, avec des gains de rendement de plus de 40 % !   

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.