Precision Manufacturing

Laser a stato solido Ventus a onda continua su sfondo bianco

Notizie

Notifica di fine ciclo di vita: piattaforma laser Ventus

Novanta annuncia la fine del ciclo di vita (EOL) prevista per la piattaforma laser Ventus®, nell’ambito del nostro impegno costante volto a semplificare il nostro portafoglio di prodotti e a orientare i clienti verso soluzioni di nuova generazione dalle prestazioni superiori. 

Panoramica sulla transizione del prodotto

La piattaforma Ventus, storicamente utilizzata in ambito accademico e per applicazioni OEM selezionate, verrà ritirata dal mercato e sostituita dalle nostre piattaforme laser GEM e GEMultra™, che offrono prestazioni, affidabilità e disponibilità a lungo termine migliorate. 

I clienti sono invitati a valutare e passare a queste alternative consigliate per garantire la continuità delle forniture e l’accesso a funzionalità avanzate.

Date chiave

  • Annuncio di fine vita (EOL): 31 marzo 2026  
  • Scadenza per l’ultimo acquisto (LTB): 30 settembre 2026  
  • Fine della produzione: 31 marzo 2027  
  • Data dell’ultima spedizione: 31 marzo 2027 
  • Fine degli aggiornamenti software/firmware: 30 settembre 2026  
  • Fine dell’assistenza e del supporto: 30 settembre 2029  

Prodotti interessati

La presente notifica si applica a tutti i modelli e le configurazioni dei laser Ventus, comprese le varianti a 532 nm, 561 nm, 660 nm e 671 nm e i relativi codici prodotto. 

  • GEM 561 nm, 660 nm, 671 nm
  • GEMultra 532 nm

Queste piattaforme offrono soluzioni di sostituzione diretta con prestazioni e affidabilità del sistema migliorate, pur mantenendo la compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni. 

Assistenza clienti e transizione

Novanta si impegna a garantire una transizione senza intoppi e fornirà: 

  • Pianificazionestrutturata e gestione degli ultimi acquisti 
  • Supporto applicativo e ingegneristico per la migrazione 
  • Servizio, riparazioni e assistenza tecnicacontinuativi fino a settembre 2029  
  • Comunicazioni e aggiornamenti costanti per tutto il periodo di transizione 

Prossimi passi

I clienti che attualmente utilizzano i laser Ventus sono pregati di contattare il proprio rappresentante Novanta per: 

  • Valutare le opzioni di sostituzione 
  • Pianificare gli ordini per l’ultimo acquisto 
  • Avviare la qualificazione delle piattaforme GEM o GEMultra 

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l’assistenza clienti di Novanta Photonics o il proprio rappresentante commerciale locale. 

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.