Precision Manufacturing

Notizie

Novanta presenta FUSIONultra: una piattaforma configurabile di motori luminosi progettata per strumenti avanzati nel campo delle scienze della vita

Il nuovo motore ottico laser a lunghezze d’onda multiple combina stabilità, controllo della potenza e modularità ai vertici del settore per aiutare gli OEM ad accelerare l’innovazione e migliorare le prestazioni di imaging

BEDFORD, MA (19 agosto 2026) – Novanta, partner tecnologico di fiducia dei principali OEM nei settori delle scienze della vita e delle tecnologie avanzate, ha annunciato oggi la disponibilità di FUSIONultra, una piattaforma configurabile di motori ottici laser a lunghezze d’onda multiple progettata per fornire un’illuminazione stabile e ad alte prestazioni per sistemi avanzati di imaging, analisi e bioinstrumentazione. FUSIONultra combina elevata potenza, funzionamento ultra-stabile, modulazione precisa e opzioni di configurazione flessibili in un’unica piattaforma pronta per gli OEM, progettata per semplificare l’integrazione migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti.

Poiché le applicazioni nel settore delle scienze della vita continuano a richiedere una maggiore produttività, una sensibilità più elevata e dati più affidabili, le prestazioni di illuminazione sono diventate un fattore determinante per le prestazioni analitiche degli strumenti, la produttività e la qualità dei dati. I ricercatori si affidano sempre più a sistemi avanzati di imaging a fluorescenza e di analisi per generare i dati di alta qualità necessari ad accelerare le scoperte scientifiche, migliorare la diagnostica e sostenere lo sviluppo di terapie di nuova generazione. FUSIONultra risponde a queste sfide attraverso un’architettura modulare che consente agli OEM di personalizzare le combinazioni di lunghezze d’onda, i livelli di potenza, l’emissione del fascio e le caratteristiche ottiche integrate per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni.

«Gli innovatori odierni nel campo delle scienze della vita hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice sorgente luminosa. Hanno bisogno di una piattaforma di illuminazione che garantisca una migliore qualità dei dati, velocità di acquisizione più elevate e maggiore fiducia nelle prestazioni del sistema», ha affermato Konstantinos Sarglou, direttore della gestione della linea di prodotti. “FUSIONultra è stata progettata per trasformare l’illuminazione da semplice componente di supporto a vantaggio competitivo, aiutando gli OEM ad accelerare lo sviluppo e garantendo al contempo le prestazioni richieste dai loro clienti.”

Basata sulla tecnologia proprietaria ULTRALOQ™ di Novanta, FUSIONultra garantisce un’eccezionale stabilità del laser in condizioni ambientali mutevoli, riducendo la deriva, minimizzando i tempi di inattività e assicurando un funzionamento affidabile per tutta la durata di vita dello strumento. La piattaforma integra sia la tecnologia laser DPSS ad alte prestazioni che quella a diodi all’interno di un’architettura configurabile in grado di supportare più linee laser, consentendo ai clienti di ottimizzare le prestazioni per un’ampia gamma di applicazioni di imaging a fluorescenza e analitiche.

Caratteristiche principali

Le caratteristiche principali includono:

  • Architettura multi-lunghezza d’onda configurabile che supporta un’ampia gamma di combinazioni laser
  • Prestazioni del laser ultra-stabili grazie alla tecnologia proprietaria ULTRALOQ™
  • Eccitazione ad alta gamma dinamica per un controllo preciso nei flussi di lavoro di imaging più esigenti
  • Attenuazione ottica variabile integrata per prestazioni costanti a tutti i livelli di potenza
  • Tecnologie opzionali di modellazione del fascio e di eliminazione delle macchie per migliorare l’uniformità dell’illuminazione e ridurre gli artefatti di imaging
  • Configurazioni di uscita monomodali e multimodali per soddisfare le diverse esigenze strumentali
  • Capacità di modulazione veloce che consentono flussi di lavoro di acquisizione e test ad alta velocità

FUSIONultra è progettato appositamente per l’integrazione OEM in una gamma sempre più ampia di applicazioni nel campo delle scienze della vita, tra cui l’imaging a fluorescenza, la biologia spaziale, il sequenziamento del DNA, la citometria a flusso, la microscopia a super-risoluzione, l’analisi di singole cellule e i sistemi bioanalitici avanzati. Combinando diverse tecnologie fotoniche avanzate in un’unica piattaforma, Novanta aiuta i clienti a ridurre la complessità dell’integrazione, accelerando al contempo il time-to-market.

L’introduzione di FUSIONultra riflette l’impegno più ampio di Novanta nel promuovere soluzioni fotoniche di precisione che consentano scoperte scientifiche rivoluzionarie e innovazione. In qualità di fornitore verticalmente integrato di sorgenti laser, tecnologie di trasmissione del fascio e sottosistemi, Novanta offre ai costruttori di apparecchiature una capacità unica di snellire lo sviluppo e ottimizzare le prestazioni a livello di sistema.

Informazioni su Novanta

Novanta è un partner tecnologico di fiducia per i produttori di apparecchiature originali nei mercati della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nelle tecnologie fotoniche, di visione e di movimento di precisione. Attraverso i nostri marchi Novanta riconosciuti a livello globale nel settore della fotonica avanzata – ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum e Synrad – forniamo soluzioni laser e di trasmissione del fascio su misura agli OEM in un’ampia gamma di mercati industriali e medici.

Per ulteriori informazioni, visitate: https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultra

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.