レーザ光源
torus
概要
高分解能イメージング用途向けの、線幅が狭くサイドバンドのない単一縦モードレーザ torus 532 モードホッピングのない、高仕様の単一周波数レーザ torus 660 卓越したレーザビームの安定性を確保するアクティブモードロック技術
再現性が高く、正確な結果
- サイドバンドのないクリーンなスペクトルにより、再現性が高く正確な結果を実現
- 狭い帯域幅と仮想共振器リングにより、高い分解能の画像を実現
スペクトルドリフトを最小限に抑制
- 高いスペクトル純度により、スペクトルドリフトを最小限に抑え、より正確な結果を実現
仕様
| モデル | torus 532 | torus 660 |
|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 660 nm |
| 電力 | 250~750 mW | 150~200 mW |
| 帯域幅 | 1 MHz | 1 MHz |
| 発散 | < 0.45 mrad | < 0.55 mrad |
| 電力安定性(RMS)2 | <1.0% | <1.0% |
| ノイズ(RMS) | <0.25% | <0.50% |
| ノイズ帯域幅 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 50 kHz |
| ビーム指向安定性3 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |