Precision Manufacturing

レーザサブシステム

組み込みパッケージ

組み込みパッケージ

設定可能なCO2レーザーおよびスキャンヘッドサブシステムにより、組み込みが簡素化

Novanta社の新しい構成可能なレーザ加工パッケージは、OEMやシステムインテグレータが、自社の機械やインラインレーザ加工システムをより迅速かつ容易に稼働させることを支援します。業界をリードするコンポーネントを単一ソースから採用した、実績があり堅牢なレーザ加工サブシステムパッケージにより、貴重な組み込み時間とリソースを節約できます。

すべての機能を見る
概要と機能 資料・ダウンロード CO₂レーザ光源 2軸スキャンヘッド 3軸スキャンヘッド

概要

新たに登場した、構成可能なレーザ加工用インテグレーターパッケージは、OEM(相手先ブランド製造業者)やシステムインテグレータが、自社の機械やインラインレーザ加工システムをより迅速かつ容易に稼働させることを支援します。 工場で事前に位置合わせと校正が完了したこの完全なサブシステムには、CO₂レーザー光源、スキャンヘッド、コントローラ、ソフトウェア、ビームエキスパンダ、接続ケーブル、および取付けハードウェアが含まれており、すべてを一元的に提供します。

OEM やシステムインテグレータにとって、このインテグレーターパッケージは、別々のサプライヤーから提供される個々のコンポーネントを組み込む際に通常かかる貴重な時間とリソースを節約します。CO₂ レーザ加工システム用の個々のコンポーネントの調達、設計、アライメント、およびサポートに伴う困難は、Novanta のレーザ加工用インテグレーターパッケージによって解決されます。 さらに、このインテグレーター・パッケージには、業界をリードするレーザコントローラおよびソフトウェアパッケージであるNovanta ScanMaster™ Controller(SMC)およびScanMaster™ Designer(SMD)が搭載されています。

ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
組み込み・パッケージのデータシート データシート 英語
インテグレーター・パッケージ クイックスタートガイド versia クイックスタートガイド 英語
組み込みパッケージ クイックスタートガイド MOVIA クイックスタートガイド 英語
家族  電力(W)  波長(µm)  冷却
48シリーズ  8~10  9.3、10.6  空気、水
vシリーズ  30 9.3、10.2、10.6  空気、水、ファン
viシリーズ* 30 9.3、10.2、10.6  空気、水、ファン
tiシリーズ  60、80、100 9.3、10.2、10.6  空気、水、ファン
fシリーズ  200 10.2、10.6  水
iシリーズ  400 10.2、10.6  水
pシリーズ* 平均 100~150/ピーク時 300~600 平均

250/ピーク

時 750~800 平均 400/ピーク時 1000 
9.3、10.2、10.6、


10.2、10.6、10


.6 



水 水 水


* – 選択したモデルによって、利用可能な波長が異なります
スキャンヘッド 作動距離¹ 有効正方形
フィールドサイズ
(mm²)
Typicalスポットサイズ²
(µm)
代表的な被写界深度

(mm)
MOVIA  100   65 × 65  240  ± 3.5
MOVIA  200 130 × 130  485  ± 14
MOVIA  300 195 × 195  730  ± 32
VERSIA  100 67 × 67  175  ± 1.75
VERSIA  200 135 × 135  350  ± 7.5
VERSIA  300 205 × 205  525  ± 16
1 – 作動距離は、スキャナ本体の底面から作動領域までのTypicalな距離として示されています。実際の値は±3%
の範囲で変動する場合があります。 2 – スポットサイズは、Typicalなビーム径を持つコリメートされたガウスビームについて、M² = 1.2の条件下で示されています。
スキャンヘッド 作動距離¹ 二次元フィールドサイズ
(mm)
Typicalスポットサイズ²
(µm)
VECTRIA SD 短文:250
Typical:
500 長文:700
短:266
Typical:
500 長:686
短:349
Typical:
579 長:764
VECTRIA LD ショート:450
Typical:1000 ロング
:1750
短:453
Typical:
966 長:1374
ショート:533
Typical:1045 ロング
:1370
1 – 作動距離は、スキャナ本体の底面から作動領域までのTypicalな距離として示されています。実際の値は±3%
の範囲で変動する場合があります。 2 – スポットサイズは、Typicalなビーム径を持つコリメートされたガウスビームについて、M² = 1.2の条件下で示されています。

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。