レーザ光源
opus
opus – ソリッドステート連続波レーザ
OEM組み込み向けに信頼性の高い性能を提供するコンパクトなCWレーザ。省スペース設計でありながら安定した出力を実現します。性能を損なうことなくシステム構成を簡素化します。精度と一貫性が求められる組み込み用途に最適です。
最適な用途:OEM組み込み、コンパクトな計測機器
主な利点:組み込み
対応:組み込みシステム、光学アセンブリ
概要
マルチチャンネル光トラッピング用のTEM00ビームを備えた、最大10ワットの極めて安定した赤外光。opus 532は、精密用途において最高の精度と信頼性を提供します。opus 660コンパクトなプラットフォームで、660 nm波長において業界トップクラスの出力レベルを実現。opus 1064効率的な熱管理により、最大10 Wの出力レベルでも冷却要件を低減。
超低ノイズ&タイトビームフォーカス
- 偽陽性を防ぐ、超低ノイズと卓越した出力
- 優れたビーム品質により、シャープなフォーカス、効率的なファイバー結合、および試料全体にわたる均一な出力を実現
アクティブノイズキャンセリング
- 高分解能と再現性の高い精度
- アクティブノイズキャンセレーションにより、信頼性の高い測定を実現
長寿命動作
- 長寿命を実現するカスタマイズ可能な機能
- 計画的なメンテナンスを可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えるリモートサービス機能
柔軟でコスト効率に優れた動作
- 柔軟でコンパクトなプラットフォーム
- コストのかかる冷却要件を低減する最適な熱管理
- コンパクトな形状で設計されており、サンプルに対するハイパワー or 高出力を確保
仕様
| モデル | 作品532 | 作品660 | 作品番号1064 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 660 nm | 1064 nm |
| 電力 | 最大6000 mW | 最大1500 mW | 2~10ワット |
| ビーム径1 | 1.85 ± 0.2 mm | 0.85 ± 0.1 mm | 1.85 ± 0.2 mm |
| 空間モード | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 楕円率 | <1:1.15 | <1:1.15 | <1:1.15 |
| 帯域幅 | 45 ± 10 GHz | 30 GHz | 80 GHz |
| 発散 | <0.5 mrad | <1.5 mrad | <1.0 mrad |
| M-Squared | <1.1 | <1.2 | <1.15 |
| 電力安定性(RMS)2 | 0.2%以下 | <1% | <0.1% |
| ノイズ(RMS) | ≤0.08% | <0.6% | <0.15% |
| ノイズ帯域幅 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 50 kHz | 10 Hz ~ 100 MHz |
| ビーム指向安定性 | <2 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
| 偏光比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 偏光方向3 | 水平 | 水平 | 水平 |
| コヒーレンス長 | 0.7 cm | 約1 cm | 約4 mm |
| ビーム角4 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
| 動作温度 | 15~40 °C | 10~40 °C | 15~40 °C |
1. ビーム径は、指定出力において、出口ポートから25 cmの地点で測定された、主軸および副軸の1/e²ビームサイズの平均値として定義されます。2
. 試験時間は、一定温度下で100時間以上です。3
. ご要望に応じて垂直偏波もご用意可能です。
4. ヘッドの向きに対する許容誤差。