Precision Manufacturing

レーザ光源

フィネス

finesse – ソリッドステート連続波レーザ

極めて安定した出力と優れたビーム品質を実現するプレミアムCWレーザ。ノイズを最小限に抑えることが求められるハイエンド用途向けに設計されています。長期にわたり安定した性能を維持します。精度が極めて重要となる過酷な環境に最適です。 

最適な用途:高精度計測、分光分析
主な利点:安定性
対応機器:科学機器、実験室用システム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

Ti:サファイア用ポンプ光源として世界中で信頼されている高性能532 nmレーザは、卓越した出力密度、堅牢な信頼性、優れたビーム品質、そして超低ノイズを実現しています。

finesse 532:ハイパワー or 高出力と業界トップクラスの安定性を兼ね備え、試料への均一な照射を保証し、高いスループットと偽陽性の低減を実現します。

finesse 532 pure:ハイパワーを損なうことなく、精度と精度が求められる用途向けに超低ノイズを実現。

finesse 532 pure CEP:組み込みの複雑さを伴わずに、極めて低いノイズと安定性を実現。

コスト効率に優れた冷却

  • 独自の出力レベルとコスト効率に優れた冷却ソリューション​
  • 最大16 Wの出力を実現し、組み込みが容易な空冷ソリューションによる効率的な熱管理​

アクティブノイズキャンセレーションと安定した電力供給

  • 卓越した電力安定性と超低ノイズにより、正確な測定結果を実現​
  • レーザ間でも一貫した正確な測定結果を保証するアクティブノイズキャンセレーション​

CEP安定性と長寿命

  • 組み込みの複雑さを軽減し、ダウンタイムを最小限に抑えます
  • CEPの安定性向上により、より高速かつ深い変調を実現し、コストと複雑さを解消​
  • 長い動作寿命とリモートアクセス機能により、ダウンタイムの削減と計画的なメンテナンスを実現

仕様

モデル フィネス 532 フィネス 532 ピュア フィネス 532 ピュア CEP
波長 532 nm 532 nm 532 nm
電力 14~16ワット 14~16ワット 14~16ワット
帯域幅 50 GHz 50 GHz 50 GHz
電力の安定性(RMS)2 < 0.10% <0.100 % (<10ワット) <0.050 % (10ワット以上) <0.100 % (<10 ワット) <0.050 % (10 ワット以上)
ノイズ(RMS)3 <0.1% <0.030 % (<10ワット) <0.020 % (10ワット以上) <0.030 % (<10ワット) <0.020 % (10ワット以上)
ノイズ帯域幅 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 100 MHz
ビーム指向安定性 <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
動作温度 20~40 °C 20~40 °C 20~40 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
finesse Pure with fpu60 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
騒音測定に関するホワイトペーパー チラシ 英語
finesse データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。