Precision Manufacturing

レーザ走査

ボールベアリング式多角形スキャナー

ボールベアリング式多角形スキャナー

ボールベアリング式ポリゴンスキャナーは、産業環境において実証済みの信頼性を備え、堅牢かつ高速なスキャンを実現します。耐久性とコスト効率を重視して設計されており、高いスループットで安定した性能を発揮します。メンテナンスの必要性を最小限に抑え、連続運転に最適です。拡張性の高い生産システムにおいて、速度と実用性のバランスを両立させます。

最適な用途:高スループット検査、工業用処理、ウェブアプリケーション
主な利点:速度
互換性:レーザシステム、インライン生産設備、産業用オートメーションプラットフォーム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

ケンブリッジ・テクノロジー社が開発した当社のボールベアリング式ポリゴンスキャナーは、低コストかつ高精度なラスタースキャナーです。当社のボールベアリング式ポリゴンスキャナーは、20,000 RPM未満の回転数で、高い負荷容量やエンコーダフィードバックを、手頃なコストで必要とする用途に最適です。 これらのスキャナーは、ポリゴンのサイズ、ファセット数、およびスキャナーのタイプに応じて、300~20,000 RPMの範囲の回転速度に対応しています。

強化コーティング
350 nm~10,600 nmの波長範囲をカバーする、強化アルミニウムおよび保護金コーティング

オプションのエンコーダ
オプションのエンコーダにより、位置フィードバックが向上し、低速域での速度安定性が向上します

優れた電力処理能力
高い回転速度とアルミニウム製ポリゴン基板により、優れた電力処理能力を実現

高速ラスタースキャン
長寿命と高い位置再現性を実現するように設計された当社のボールベアリング式ポリゴンスキャナーは、大型のポリゴン、高性能、および安定した速度が求められる、さまざまな農産物の高速検査や選別などのラスタスキャン用途に最適です。

仕様

モデル P1BB SB5C SB5 XLIM XL XLOB-5 XLOB-6 XLOB-6.5
最高速度 約15,000 RPM 約15,000 RPM 約15,000 RPM 約15,000 RPM 約20,000 RPM 約15,000 RPM 約15,000 RPM 約15,000 RPM
ミラーの最大直径 3インチ 3インチ 3インチ 3インチ 3インチ 6インチ 6インチ 6インチ
最優秀ダイナミック・トラック賞 40秒角 20秒角 10秒角 10秒角 20秒角 10秒角 10秒角 10秒角
エンコーダ対応 はい はい はい はい はい はい はい はい
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
『光学および多角形レーザスキャニングハンドブック』 取扱説明書 英語
ボールベアリング式ポリゴンスキャナー データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。