レーザ光源
公理
axiom – ソリッドステート連続波レーザ
堅牢な設計と信頼性の高い性能を兼ね備えた産業用CWレーザ。過酷な環境下でも安定した連続運転が可能。生産サイクルを通じて一貫した出力を維持します。高性能な産業用システムへの組み込みが可能です。
最適な用途:工業用加工、OEMシステム
主な利点:安定性
対応:製造装置、自動化システム
概要
超コンパクトなアーキテクチャにより、アクティブ光学系と一体型水冷システムを組み込んでおり、ファイバー伝送に伴う組み込み上の複雑さを排除しています。 axiom 532 卓越した出力安定性と超低ノイズを実現し、位置再現性が高く正確な結果をもたらし、誤検知を最小限に抑えます。axiom 660 インライン品質管理に最適なハイパワーを出力し、試料への高出力を保証します。axiom LE OEM ユーザー向けに設計されており、ハイパワーを実現し、ヘッドに光学系が内蔵されているため、機器への組み込みが容易です。
容易な組み込み
- 組み込みが容易な空冷ソリューションによる、コスト効率に優れた熱管理
- 660 nm における業界トップクラスのハイパワー or 高出力により、試料にハイパワー or 高出力を供給
偽陽性を最小限に抑えます
- 卓越した出力安定性と超低ノイズにより、正確な結果を実現
- レーザ間でも一貫した正確な測定結果を保証するよう設計されたアクティブノイズキャンセリング機能
- 出力の安定性を確保し、偽陽性を最小限に抑える最適な光学設計
- ポンプダイオードの組み込みとファイバー入力ストレスの排除により、不安定性を最小限に抑制
CEP安定性と長寿命
- 組み込みの複雑さを軽減し、ダウンタイムを最小限に抑えます
- CEPの安定性向上により、より高速かつ深い変調を実現。コストと複雑さを解消
- 長寿命とリモートアクセス機能により、ダウンタイムを削減し、計画的なメンテナンスを実現
仕様
| モデル | 公理 532 | 公理 660 |
|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 660 nm |
| 電力 | 4~12ワット | 3~6ワット |
| スペクトル帯域幅 | 50 GHz | 60 GHz |
| 発散 | <0.4 mrad | <1.6 mrad |
| 電力安定性(RMS)2 | <0.1% (<10 W) <0.05% (10~12 W) | <1% |
| ノイズ(RMS) | <0.03% (<10ワット) <0.02% (10~12ワット) | <1% |
| ノイズ帯域幅 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 50 kHz |
| ビーム指向安定性 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |