レーザ光源
ASOPSエンジン
ASOPSエンジン
taccorおよびgecco製品ライン向けに、超高精度オフセット同期を実現した高度な時間領域分光法。機械的な位置合わせの制約を回避しつつ、広い時間ウィンドウ(最大5 ns)にわたる高速スキャン機能(最大20 kHz)をサポートします。次世代の超高速診断および分析を可能にします。
最適な用途:計測、イメージング、超高速測定
主な利点:精度
互換性:超高速レーザシステム、研究用プラットフォーム
概要
第3世代ASOPS技術により、高精度かつ高速な時間領域分光測定が可能に。ASOPS Engineは、時間領域データの精密測定および分析における最先端のサブシステムです。
高分解能
- GHzの繰り返しレート – 時間領域分光法において信頼性の高い結果を得るため、範囲の広い用途でメリットをもたらします。
- 高分解能 – 1 ns(taccor ベースのシステム)または 5 ns(gecco ベースのシステム)という長い測定ウィンドウにより、非常に高い周波数分解能と優れた周波数安定性を備えた THz 分光測定が可能になります。
20 kHz のスキャンレート
- 時間領域分光法における時間遅延は、繰り返し周波数の差がわずかな 2 つの 1 GHz レーザを使用した ASOPS によって生成され、最大 20 kHz のスキャンレートを実現します。
仕様
| モデル | ASOPS エンジン GHz | ASOPS エンジン MHz |
|---|---|---|
| 繰り返し率 | 1 GHz | 84 MHz** |
| Typical繰り返し率オフセット | 2 kHz ~ 20 kHz | 10 Hz ~ 1 kHz |
| 時間分解能 | <60 fs* 1 nsのウィンドウ全体にわたって | <100 fs* 5 ns 以上のウィンドウ |
| 時間遅延ウィンドウ | 1 ns | 11.9 ns |