レーザ光源
gecco
gecco – 超高速フェムト秒レーザ
geckoフェムト秒発振器は、密閉型筐体内に収められた極めて堅牢な機械設計を採用しており、モードロックの自動起動、監視、維持を行う独自の機構を備えています。繰り返し周波数は70~110 MHzの範囲で選択可能であり、増幅器のシードなど、さまざまな用途に対応しています。
最適な用途:増幅器のシード、時間領域分光法、THz分光法
主な利点:堅牢性
互換性:Venteon社製光学部品、TL-1000、TL-1000-ASOPS、AXIOM、および繰り返し周波数安定化用エレクトロニクス
概要
セットアップ後は手間いらずのフェムト秒レーザが、信頼性が高く再現性のある結果をもたらします。
gecco One:セットアップ後は手間いらずのこのフェムト秒レーザは、毎日、信頼性が高く再現性のある性能を発揮し、システムへの組み込みも容易です
信頼性の高い動作
- リモート接続Capability – 制御、診断、最適化のためのインターネット接続
- 2年間/5000時間の保証 – 業界トップクラスの包括的な仕様
自己監視型ロックプロファイル
- 自動起動および維持 – レーザはエレクトロニクスで起動し、ロックプロファイルを常に監視することで、モードロック性能の持続を保証します
仕様
| モデル | gecco One |
|---|---|
| 平均出力 | >600 mW |
| 中心波長 | 800 nm ± 20 nm |
| パルス持続時間1 | <20 fs |
| スペクトルのFWHM | >40 nm |
| 繰り返し率2 | 80 MHz(70~110 MHzのオプションあり) |
| パルス・エナジー5 | >7.5 nJ |
| 電力の安定性(24時間以内のRMS値) | <1% |
| RMSノイズ4 | <0.1% <0.05%(「ピュア」オプション選択時) |
- フィルター タイプ
- データシート
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| gecco データシート | データシート | 英語 |