Precision Manufacturing

レーザ光源

gem

gem – 固体連続波レーザ

コスト効率に優れた精密用途向けに最適化された、高効率かつコンパクトなCWレーザ。コンパクトな設置面積でありながら、高い性能を発揮します。OEMプラットフォーム全体での拡張性の高い組み込みに対応しています。システムの複雑さを軽減しつつ、信頼性の高い動作を実現します。 

最適な用途:OEMシステム、位置合わせ、計測機器
主な利点:組み込み
互換性:コンパクトな光学システム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

GEMultra を使用すれば、ほとんどの DPSS 532 nm レーザに見られる一般的な性能上の課題を克服できます。こうした課題には、動作温度の変動による出力の不安定さ、組み込みを複雑にする過度な冷却要件、RMS ノイズの増加などが含まれます。GEMultra を使用することで、これらに起因する誤検知や測定分解能の低下を回避できます。

561 nm波長において市場をリードする出力レベルを実現し、超解像顕微鏡に最適なダイレクトファイバー結合ソリューションを備えた「gem 561」をご覧ください。

gem 640は、640 nmにおける革新的なDPSSソリューションであり、低ノイズ、出力の安定性、および優れたスペクトル特性により、顕微鏡観察やホログラム複製に最適です。この強力かつコンパクトなgemレーザは、革新的なストレスフリー共振器構造により、優れたビーム特性を備えています。

パワフルでコンパクトなgem 660レーザは、革新的なストレスフリーの共振器構造により、優れたビーム特性を備えています。

gem 671は、コンパクトなプラットフォームに優れたビーム仕様を兼ね備えているため、科学用途に最適です。

仕様

モデル GEMultra gem 561 gem 640 gem 660 gem 671
波長 532 nm 561 nm 640 nm 660 nm 671 nm
電力 100~2000 mW 100~1000 mW 100~500 mW 100~1000 mW 100~750 mW
帯域幅 ~30 GHz 40 GHz 40 GHz 30 GHz 30 GHz
電力安定性(RMS)1 1%未満(ピーク間) <1.0% <0.8% <1.0% <1.0%
ノイズ(RMS) <0.1% <1.5% <0.8% <0.6% <0.6%
ノイズ帯域幅 10 Hz ~ 6 MHz 10 Hz ~ 10 kHz 10 Hz ~ 10 kHz 10 Hz ~ 10 kHz 10 Hz ~ 10 kHz
ビーム指向安定性2 <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
*ノヴァンタでは継続的な改善プログラムを実施しており、予告なく仕様が変更される場合があります。1

. 試験期間:恒温条件下で100時間以上。
2. 22~28 °Cの条件下で36時間にわたり測定。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GEMultra データシート データシート 英語
gem データシート データシート 英語
GEMultra(SMD16搭載)取扱説明書 製品マニュアル 英語
新しい光機械システムによる共振器外出力調整 チラシ 英語
gem with mpc 6000 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
SMD 12 搭載の gem 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
ハイパワー or 高出力シングルモードファイバー結合に関するホワイトペーパー チラシ 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。