iシリーズ – 500ワットおよび400ワットのCO₂レーザ
過酷な産業用切断・加工用途向けに設計されたハイパワーCO₂レーザです。信頼性の高い連続動作により、強力な出力を実現します。耐久性が求められる高スループット環境向けに設計されています。厚い素材や複雑な加工も効率的に行えます。
最適用途:ハイパワー切断、工業用加工
主な利点:速度
対応:高負荷対応のビーム伝送システム、自動化ライン
概要
iシリーズの中出力CO₂レーザは、500 Wモデルと400 Wモデルの両方がラインナップされ、処理スループットの向上と精密な細部の加工を実現します。 新型「i501」は、500ワットを超える連続波(CW)出力を実現し、スループットの向上と精密な細部の加工を可能にします。同クラスで最大のダイナミックレンジを備えた「i501」レーザは、微細な加工には低出力、ハイパワー or 高出力での高速加工へとシームレスに切り替えることができます。 i501およびi401の両モデルには、TCP/IPベースのWebインターフェースが搭載されており、標準的なWebブラウザを使用して、電圧、電流、温度の測定値を含むLEDおよびRFモジュールのステータス情報にアクセスし、レーザの動作を管理して最適な性能を確保することができます。 窒素またはCDAパージシステムへの接続を容易にする内蔵ガスパージポートと、オペレーターの安全を確保するための内蔵電気機械式シャッターを備え、iシリーズは究極のOEM用レーザとなっています。
より詳細な加工と高速なスループット:400 ワットの平均出力により、さまざまなターゲット材料において、スループットの向上と歩留まりの向上を実現します。内部ビームコンディショニングにより、近距離および遠距離の両方でほぼ完全な円形の出力が得られ、高出力密度の集束スポットサイズを確保することで、より詳細な加工と高速な処理速度を実現します。
稼働時間の最大化:信頼性の高いRF モジュールが稼働時間を最大化し、フィールドでの交換が可能であるため、保守性が向上しています。
リアルタイムモニタリング: TCP/IPベースのWebインターフェースによるリアルタイムの 性能モニタリングにより、高度なオンボード診断機能にアクセスでき、予期せぬダウンタイムを低減します。

仕様
| モデル | i401 | i501 |
|---|---|---|
| 出力電力1 | > 400ワット | >500ワット |
| 波長 | 10.2 µm、10.6 µm | 10.2 µm、10.6 µm |
| ビーム品質(M2) | < 1.2 | < 1.2 |
| 電源安定性2(コールドスタート) | ±7% | ±7% |
| ビーム径3 | 6.7 mm ± 0.7 mm | 6.7 mm ± 0.7 mm |
| 動作周波数 | 0~100 kHz | DC~100 kHz |
| デューティサイクルの範囲 | 0~100% | 1% – 100% |
| 冷却 | 水 | 水 |
| 寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) | 1227 × 208 × 300(48.3 × 8.2 × 11.8) | 1227 × 208 × 300 (48.3 × 8.2 × 11.8) |
| 重量 kg (lbs.) | 59.0 kg(130ポンド) | 64.4 kg(142ポンド) |
内において、動作時間にかかわらず、出荷日から2年間、出力レベルが保証されます。 2 – コールドスタート時から、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定されます。 3 – レーザー出力
点における直径の1/e²で測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
- フィルター タイプ
- 取扱説明書
- 製品変更のお知らせ
- データシート
- 技術ノート
- 製品マニュアル
- 絵
- チラシ
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| CO₂レーザの電源配線 | 取扱説明書 | 英語 |
| Novanta i401 から i501 への CO₂ レーザアップグレードガイド | 製品変更のお知らせ | 英語 |
| i501 CO₂レーザ データシート | データシート | 英語 |
| SYNRAD水冷レーザの動作時の結露防止 | 技術ノート | 英語 |
| i401 データシート | データシート | 英語 |
| iシリーズ CO₂レーザ 取扱説明書 | 製品マニュアル | 英語 |
| 技術製図 i401 | 絵 | 英語 |
| 大判CO₂レーザ切断 | チラシ | 英語 |
| 2波長アブレーションによるヘアピンストリップの自動化 | チラシ | 英語 |
| CO₂レーザの温度監視 | チラシ | 英語 |
| 製造にレーザを用いる理由 | チラシ | 英語 |
| 包装用途におけるCO₂レーザ:その種類と理由 | チラシ | 英語 |
| CO₂レーザの代替波長 | チラシ | 英語 |
| CO₂レーザのデータシートの読み方 | チラシ | 英語 |
| CO₂レーザを用いたポリプロピレンのレーザ加工 | チラシ | 英語 |