レーザビーム走査
MOVIA
MOVIA
設置スペースが限られたシステム向けの、コンパクトで組み込みしやすいスキャニングソリューション。設計上の妥協や複雑さを伴わずに、高精度と高速性を実現します。モジュラーシステムに最適で、機械のアーキテクチャを簡素化します。コンパクトで設置スペースが限られた設計においても、高い性能を発揮します。
最適な用途:コンパクトなOEMシステム、組み込み型レーザソリューション
主な利点:組み込み
互換性:ファイバーレーザ、コンパクトな機械プラットフォーム
概要
マーキングおよびコーディング用途向けに設計されたMOVIAは、ケンブリッジ・テクノロジー社によって開発されました。この次世代の2軸スキャンヘッドは、コンパクトな産業用デザインを採用し、装置の効率とシステムの稼働時間を向上させています。高品質なレーザーマーキング用スキャンヘッド、コンパクトなシステム設計、そしてジョブの処理速度を向上させるソリューションをお探しのお客様には、MOVIAが最適です。 当社のSynradブランドのCO₂レーザで、レーザーマーキングシステムを完成させましょう。当社は、お客様の特定のニーズを満たすようテスト済みの、高性能で精密に調整されたコンポーネントおよびサブシステムを提供しています。MOVIAはSynradのCO₂レーザと対応しており、マーキングおよびコーディングの柔軟性を最大限に確保するため、複数の設定や構成を備えた幅広いレーザラインナップをご用意しています。
カスタマイズされたエンジニアリング能力
当社の高度に専門化されたノウハウとリソースを通じて、お客様のアプリケーションニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを提供します。多種多様なレーザ光源、スキャンヘッド、ハンドリングシステムから選択できるため、お客様固有の製品、部品、材料に完全に適合したレーザ加工を開発することが可能です。
スループットと稼働率の向上
当社のScanMasterコントローラにより実現される可変ポリ遅延機能を活用することで、ユーザーはマーキングスループットの向上を図ることができ、角、円弧、円を含むジョブにおいて顕著な効果をもたらします。CPSの性能はTypicalに約50%向上します
コンパクトなサイズで容易な組み込みを実現
MOVIAのコンパクトなシステム設計により、設置面積を削減し、容易なシステム組み込みを実現します。業界標準のインターフェースと入力オプションを備えているため、機器の交換が容易であるだけでなく、柔軟なシステム組み込みも可能です。

仕様
| 絞り | 10 mm |
|---|---|
| 波長の選択肢1 |
CO2:9.2~10.6 µm ファイバー:1040~1090 nm 緑色:513 nm~534 nm メーカー にご確認ください UV:341 nm~357 nm メーカーにご確認ください |
| スキャン角度 | ± 20° |
| ステップ応答2 | <210 µsec |
| 標準的なマーキング速度3 | 3 m/s |
| 位置再現性 | <3.5 µrad |
| 長期ドリフト4 |
オフセット:<100 µrad スケール :<150 ppm |
| 熱ドリフト |
オフセット:<20 µrad/°C スケール:<20 ppm/°C |
1. HeNeレーザバンドに対応しています。
2. 位置の1%以内の精度で安定します。
3. 160mm F-Thetaレンズを搭載しています。
4. 軸ごとに、30分間のウォームアップ後の24時間の動作中。