Precision Manufacturing

レーザ光源

venteon

venteon – 超高速フェムト秒レーザ

venteonシリーズの超高速レーザは、市販品の中で最短のパルス幅(5 fs未満)を実現し、堅牢なターンキー動作を想定して設計されています。直接CEP安定化機能を備えた数サイクルパルスに加え、OPCPA用途向けに1030 nmまたは1064 nmでの同期出力(オプション)も可能です。

最適な用途:数サイクルパルス応用、OPCPAフロントエンド、増幅器のシード光
主な利点:最短のパルス幅、最大の帯域幅
互換性:Venteon光学系、TL-1000、TL-1000-ASOPS、AXIOM、および繰り返し周波数安定化用エレクトロニクス

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

物理・生物・化学分野の研究用途向けに、最短のパルス幅と最も広いスペクトル帯域幅を実現。

venteon Power:最高出力を実現するよう最適化

venteon CEP:CEPロック型f-to-2f干渉計を標準装備

venteon Ultra: 超広帯域レーザ

venteon デュアル:数サイクル OPCPA レーザに最適なフロントエンド

venteon Optics:超短パルス用に設計された専用ミラーおよび光学系マウント

インターネット接続機能、CEP安定性

  • リモート接続Capability – 制御、診断、最適化のためのインターネット接続。
  • 2年間/稼働時間無制限の保証 – 業界をリードする、完全な仕様の保証。
  • 自動起動および維持 – レーザはエレクトロニクスで起動し、ロックプロファイルを常に監視して、モードロック性能の持続を確保します
  • CEP アップグレード – このレーザは、CEP 安定性仕様として、あるいは将来のアップグレードに備えて構築することができます。

短パルス、広帯域

  • 実際のパルス幅および FTL パルス幅が短い。
  • 最短パルス – このレーザは、最短のパルスと最も広いスペクトル帯域幅を確保できるよう、製造段階で最適化されています。

仕様

モデル venteon Power venteon Ultra venteon CEP5 venteon 2軸 or デュアル
平均出力 >560 mW >240 mW >220 mW >200 mW
中心波長1 780 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm
パルスエネルギー(@80 MHz) >7 nJ >3 nJ >2.75 nJ >2.75 nJ
パルス持続時間(測定値)2 <8 fs <5.5 fs <6 fs <6 fs
パルス持続時間(FTL) <7.5 fs <5 fs <5.5 fs <5.5 fs
RMSノイズ3 <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%
繰り返し率 80 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz
fceo-Beat の SNR(RBW 100 kHz 時) N/A N/A >30 dB(CEPゼロオプションの場合は>27 dB) N/A
CEP位相ノイズ6 N/A N/A <100 mrad(CEPゼロオプション選択時は<150 mrad) N/A
1030 nm 出力平均電力7 N/A N/A N/A >0.5 mW
1030 nm アウトプットパルスエネルギー7 N/A N/A N/A >6.25 pJ
1030 nm 出力パルス幅(FTL) N/A N/A N/A <250 fs
1030 nm アウトプット RMS ノイズ8 N/A N/A N/A <0.5%
*Novanta社では継続的な改善プログラムを実施しており、予告なく仕様が変更される場合があります。

1. スペクトル重心として測定。
2. オプションの追加キャビティ分散補償機能を使用して達成。
3. ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz。
6. RFサイドバンド解析から導出されたノイズ帯域幅 3 Hz~1 MHz。
7. シングルモードファイバー結合後の測定値。
8. ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
venteon Optics データシート データシート 英語
venteon データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。