レーザスキャンヘッド
VERSIA
versia 2軸スキャンヘッド
迅速な組み込みと再現性の高い性能を実現するために設計された、量産対応のビームスキャン機能。精度と安定性のバランスに優れ、実際の製造環境においてソフトウェア依存度の高い他社製品を上回る性能を発揮します。OEMの拡張性を考慮して構築されており、システム間で一貫した出力を維持しつつ、調整の手間を軽減します。信頼性の高い性能によりばらつきを最小限に抑え、歩留まりと工程の信頼性を向上させます。
最適な用途:レーザーマーキング、コーディング、高精度2D加工
主な利点:安定性
互換性:超高速レーザ、CO₂レーザ、Novanta制御システム
概要
性能とシステム組み込みの容易さを重視して設計されています。ドリフトが小さいため、高い位置再現性が確保され、一貫した処理結果が得られます。コンパクトで軽量な筐体に、直感的で業界標準の入力とアウトプットを備えており、機械やシステムへの組み込みが容易です。 24時間365日の信頼性の高い動作を実現。徹底的にテストされたデジタルおよびアナログエレクトロニクス回路と、IP54規格に準拠した堅牢な筐体を備えた機械設計により、過酷な環境下でも稼働時間を最大化します。マーキングおよびコーディング用スキャンヘッドの高速化。最適化されたミラー設計による高速チューニングにより、遅延時間を短縮し、文字処理能力(CPS)を向上させ、マーキングおよびコーディングアプリケーションのスループットを向上させます。
多様な用途に容易に対応
汎用性の高い2軸スキャンヘッドは、特定の用途ごとに個別に最適化された複数のスキャンアプリケーションパラメータ(チューン)を保持する、新しいデジタルサーボ設計を採用しています。
ユーザーによる性能のモニタリング
双方向通信プロトコルを搭載しており、位置フィードバックやその他の性能パラメータのモニタリングが可能です。
アナログシステムのアップグレードに最適
versiaは、完全なデジタルシステムに伴う高コストを回避しつつ、一貫した処理結果により、より高い精度と信頼性を実現します。

仕様
| 絞り | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| 波長オプション1/出力レベル |
ファイバー:1020~1090 nm / 200 W 緑色:513~534 nm / メーカー にご確認ください 青色:425~465 / メーカー にご確認ください UV:355 nm / メーカーにご確認ください |
CO2:9.2~10.6 µm / 400 W ファイバー:1020~1090 nm / 500 W グリーン:513~534 nm / メーカー に確認してください UV: 341~357 nm / メーカーにご確認ください |
| スキャン角度 | ± 21° | ± 21° |
| 位置再現性 | < 2 µrad | < 2 µrad |
| 長期オフセットドリフト2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| 長期的なスケールのずれ2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| 温度オフセットのドリフト | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| 温度スケールドリフト | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| コマンドの解決 |
XY2 -100用:16-bit、NVL-100用:20ビット |
XY2-100 :16-bit、NVL-100:20ビット |
| 通信インターフェース |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| 寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) | 114 × 97 × 86(4.5 × 3.8 × 3.4) | 132.20 × 99 × 99 (5.2 × 3.9 × 3.9) |
| 重量 kg (ポンド) | 1.26 (2.8) | 2.12 (4.67) |
に対応 2 – 1軸あたり、30分のウォームアップ後の8時間の動作