Precision Manufacturing

レーザ走査

Vectria

Vectria

Vectria™は、CO₂レーザーによる切断、刻印、穴あけ or 穴あけ加工、マーキング用に設計されたコンパクトなハイブリッド3Dスキャンヘッドです。CO₂レーザーに最適化された光学系と組み込み型のZ軸制御を備え、ハイパワー CO₂レーザーを要する過酷な用途に対応する高度な熱管理機能を搭載しています。これにより、要求の厳しい産業用途において、高速化、細部の再現性の向上、および稼働率の向上を実現します。

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

Vectriaは、OEMや機械メーカーが、複雑さを増すことなく、卓越した精度、位置再現性、およびシステム効率を実現できるよう設計された高性能モーションコントロール制御プラットフォームです。現代の精密製造向けに設計されたVectriaは、高度な制御機能と、システム設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮する、合理化されたスケーラブルなアーキテクチャを組み合わせています。

構想段階から量産に至るまで、Vectriaはスペースが限られ、性能が極めて重要となる環境においても、信頼性が高く安定したモーションを実現します。その柔軟な設計により、幅広い自動化アプリケーションにおいて、迅速な組み込み、エンジニアリング作業の軽減、そして信頼性の高い動作が可能になります。

過酷な産業環境での連続動作に耐えるよう設計されたVectriaは、チームが生産品質を向上させ、稼働時間を確保し、要件の変化に対応できる将来性のあるシステムを構築することを支援します。

妥協のない精度。設計による簡素化。未来を見据えて構築。

絞り 30 mm
レーザ出力の最大値 500 W
スキャン角度(光学式) ± 22°
入口ビーム開口部1 9.5 mm
チューン・タイプ2 オールパーパス・チューン
 ステップ応答時間(フルスケールの1%)3 < 650 µs
 ステップ応答時間(フルスケールの10%)3 < 3450 µs
 ジャンプ速度(光学式) 26 rad/sec(9m/s、WD 350mm時)
  最大加速度(光学式) 132.000 rad/s²
 トラッキング・エラー < 320 µs
 リニアリティ 99.5%
 ノンリニアリティ < 0.35 mrad/44°
 ゲインエラー < 5 mrad
 レーザの波長 CO2:9.3、10.2、10.6 µm
ファイバー:1.030~1.070 µm(ご要望に応じて)
電源要件 48 V DC / 5 A RMS
サーボ技術 ハイブリッド・デジタルサーボ
位置分解能 NVL-100 / 20ビット
XY2-100 / 16-bit
水冷用ハウジング おすすめ
水冷用開口部 必須
IP等級 IP61
積層距離(ビームの出口から出口まで) 120 mm
最大乾燥重量 10 kg
外形寸法(長さ×幅×高さ) 346.9 mm × 145 mm × 171.3 mm
注:
特に断りがない限り、すべての角度は光学角で表記されています。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

1. 入射するコリメートされたガウスレーザビーム(d = 9 mm(1/e²))用に設計された光路 2
. お客様の特定の要件に合わせて、さらに調整が可能です 3
. 位置の1%以内の精度で安定します

ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
Vectria データシート データシート 英語
Vectria 3軸スキャンヘッド 技術マニュアル マニュアル 英語
Vectria 3軸スキャンヘッド クイックスタートガイド クイックスタートガイド 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。