レーザ光源
48シリーズ レーザクローズドループシステム
48シリーズ レーザクローズドループシステム
高精度なマーキングおよびコーディング用途向けに設計された、コンパクトで低消費電力のCO₂レーザです。設置面積を最小限に抑え、運用コストも低く抑えつつ、信頼性の高い性能を発揮します。小規模なシステムへの組み込みに最適です。連続生産環境においても、一貫した結果を実現します。
最適な用途:コーディング、マーキング、ラベリング
主な利点:組み込み
対応システム:コンパクトシステム、包装ライン
概要
システムの性能は通常±2%です。ビームサンプラーとクローズドループ制御システムは工場出荷時に組み込まれており、UC-2000レーザコントローラと連動して動作します。システムの電源は、24VDCを供給する壁コンセント用トランスを介して供給されます。 サンプラー内部のビームスプリッターが、出力ビームの8%をディフューザーおよびサーモパイルディテクタへと分岐させます。サーモパイルディテクタの信号は、サンプリングエンクロージャー内で増幅され、1~12Vの信号レベルとなります。 遠隔設置されたコントローラは、レーザの平均出力を一定に保つために、可変デューティサイクルの5kHz信号を生成します。特注対応として、光学的リップルを低減するために制御周波数を20kHzに引き上げることも可能です。
完全な動的出力制御
出力の「設定値」を調整することで、レーザ出力を最大出力の約20%から80%の範囲で設定できます。この範囲の両端に20%の余裕を持たせることで、UC-2000は完全な動的出力制御を維持できます。 システムの動的応答時間内において、UC-2000は外部の低周波信号源からゲート制御を受けることができます。サーボの定常化時間(最終値の90%に達するまでの時間)は概算値で2ミリ秒です。