レーザ光源
AC/DC電源供給
概要
すべてのCO2レーザは、動作に安定したDC電源を必要とします。Novantaでは、各CO2レーザモデルに適したDC電源、TypicalにはPower One、Emerson、またはXP Power製のスイッチング電源の使用を推奨しています。
仕様
推奨30ボルト電源供給
| モデル | PS-30-750 |
|---|---|
| アウトプット or 出力 | 30 V、27.8 A |
| 1Ø:電圧 | 85~264 |
| 1Ø:110V時の電流(アンペア) | 7 |
| 1Ø:220V時の電流(アンペア) | 3 |
| 3Ø:電圧 | N/A |
| 3相:208V時の電流 | N/A |
| CO₂レーザ | 48シリーズおよびvシリーズ |
推奨48ボルト電源供給
| モデル | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトプット or 出力 | 48V @ 50A | 48V @ 210A | 48V @ 83A | 48V @ 250A | 48 V、15.7 A |
| 1Ø:電圧 | 185~264 | N/A | 180~264 | N/A | 85~264 |
| 1Ø:110V時の電流(アンペア) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.5 |
| 1Ø:220V時の電流(アンペア) | 13 | N/A | 22 | N/A | 3.7 |
| 3Ø:電圧 | N/A | 196-305、340-530 | 180~264 | 180~264 | N/A |
| 3相:208V時の電流 | N/A | 30 | 16 | 32 | N/A |
| 3相:440V時の電流 | N/A | 18 | N/A | N/A | N/A |
| CO₂レーザ | tiシリーズ、p100 | i401、p250 | p150 | p400 | viシリーズ |
推奨96ボルト電源供給
| モデル | PS-96 |
|---|---|
| アウトプット or 出力 | 96V @ 47A |
| 1Ø:電圧 | 208 – 264 |
| 1Ø:110V時の電流(アンペア) | N/A |
| 1Ø:220V時の電流(アンペア) | 24 |
| 3Ø:電圧 | 105~264 |
| 3相:208V時の電流 | 15 |
| 3相:440V時の電流 | N/A |
| CO₂レーザ | fシリーズ |
- フィルター タイプ
- データシート
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| PS-30-750 DC電源供給 データシート | データシート | 英語 |
| 販売不可、参考用のみ – PS-401 CO₂レーザ用電源 | データシート | 英語 |
| データシート PS-401 II CO₂レーザ用直流電源供給 | データシート | 英語 |
| データシート PS-96 CO₂レーザ用直流電源供給 | データシート | 英語 |
| データシート PS-48-12000 CO₂レーザ用直流電源 | データシート | 英語 |
| データシート PS-48 CO₂レーザ用直流電源供給 | データシート | 英語 |
| データシート PS-48-4000 CO₂レーザ用直流電源 | データシート | 英語 |
| データシート PS-48-750 CO₂レーザ用直流電源供給 | データシート | 英語 |