Precision Manufacturing

レーザ光源

CO₂レーザビームエキスパンダー

CO₂レーザビームエキスパンダー

生産ライン上のti-Seriesレーザを、汚れ、ほこり、加工時の蒸気からさらに保護し、安全を確保します

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

小型・軽量で設置も簡単な当社のBEシリーズビームエキスパンダーは、レーザ出力のビーム径を3倍、4倍、または5倍に拡大・コリメートし、過酷な動作環境下で発生することがある有害なホットスポットや光学部品の損傷を軽減または排除します。

IP6規格に準拠

  • 単一のアルミニウムブロックから成形され、耐食性を高めるために陽極酸化処理が施されています。
  • 内部は動作環境から完全に遮蔽されており、IP6規格に準拠しています。
  • 2 枚の ZnSe ガリレオ式伸縮レンズにより、レーザ出力の透過率を最大化します。

最高の調整性と完璧な位置合わせ

  • 入力面のスロット穴を介して、ti シリーズレーザの前面に便利かつ簡単に取り付けることができ、最大限の調整性と完璧な位置合わせを実現します。
  • ユニットの両端にある O リングガスケットにより、エキスパンダーとレーザの間、およびエキスパンダーと、エキスパンダーの出力面にある 8-32 UNC ネジ穴に取り付けられたその他の光学部品との間に、ぴったりとフィットし、完全に気密なシールが確保されます。

仕様

モデル BE-300 BE-400 BE-500
膨張率 3倍 4倍 5倍
有効口径 14 mm (0.551インチ) 14 mm (0.551インチ) 14 mm (0.551インチ)
冷却 空気 空気 空気
光伝送 > 99% > 99% > 99%
光減衰 < 1% < 1% < 1%
利用可能な波長 9.3 µm、10.6 µm 9.3 µm、10.6 µm 9.3 µm、10.6 µm
寸法(mm)(インチ) 54.0 × 44.5 × 55.0 (2.126 × 1.750 × 2.165) 54.0 × 44.5 × 60.3 (2.126 × 1.750 × 2.375) 54.0 × 44.5 × 62.5 (2.126 × 1.750 × 2.460)
重量 213 g 未定 238 g
取り付け 8-32 キャップスクリュー 8-32 キャップスクリュー 8-32 キャップスクリュー
1/e²で測定されたビーム仕様
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
技術図面:CO2レーザ用 5倍ビームエキスパンダー 絵 英語
技術図面:CO₂レーザ用3倍ビームエキスパンダー 絵 英語
CO₂レーザビームエキスパンダー データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。