Precision Manufacturing

レーザ走査

プレセッション・エレファント II

プレセッション・エレファント 2

複雑な部品に対応する柔軟な多軸加工。剛性の高いハイパワー or 高出力機種よりも優れた適応性を備え、精度とスループットのバランスを実現します。変化し続ける生産ニーズに合わせて設計されており、多様な用途に対応します。一貫した品質を維持しながら、効率を向上させます。

最適用途:先端製造、複雑な部品の加工
主な利点:組み込み
対応:ファイバーレーザ、産業用多軸システム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

当社のARGESスキャンヘッドと対応するASCは、レーザーシステムの中核となるデバイスであり、スキャンヘッド、レーザ、センサー、アクチュエータ、その他の周辺機器を制御します。 当社の最新ASCシリーズであるARGNETは、215kロジックセルのFPGAを搭載した高性能クアッドコア64ビットCPUを特徴とし、ハイパワー or 高出力の性能、柔軟性を高める交換可能な多機能インターフェースボード、および組み込みLinux OSを備えたオープンプラットフォームを実現しています。 ARGESシステムコントローラと直感的なソフトウェア「InScript®」の組み合わせにより、外部信号にリアルタイムで応答する、高度に構成可能なインターフェースおよび処理ユニットが実現されます。この次世代コントローラソリューションであるARGNETシリーズは、レーザーシステムにおいて重要な、すべてのデバイスと信号の最適化された同期を保証します。 ASCは、処理タスクを実行するためにホストを必要としない自律動作型のデバイスであり、TCP/IPを介してリモートでの診断、管理、パラメータ設定が可能です。このコントローラソリューションは、すべてのARGESスキャンヘッド、レーザ、およびサブシステムと対応しています。 ARGESの制御環境には、ASCに同梱されるInScript®ソフトウェアに加え、ARGES ControllerLib(C-API)などのその他のソフトウェアベースの接続ソリューションが含まれます。これらの代替制御オプションにより、お客様の要件に合わせてシステムを精密に設定 or 構成するための高い柔軟性が提供されます。

強化された機能

  • スキャナーおよびレーザの精密なリアルタイム制御を実現するタイムスタンプベースのインフラストラクチャ
  • 200Kのサンプリングレートでのタイムスタンプベースのデータ処理による高いスループット
  • 高精度により、微細加工ジョブが可能
  • TSS技術による複数の信号ストリームの容易な組み合わせ・位置合わせ
  • モジュール式のソフトウェアアーキテクチャにより、機能範囲の迅速な拡張が可能
  • C APIによるシステムの短い応答時間(10ミリ秒未満)により、迅速なプロセス処理が可能

InScript ソフトウェアとの対応 or 互換
この制御環境には、ASC に付属する InScript® ソフトウェアのほか、その他のソフトウェアベースの接続ソリューションが含まれています。この包括的なソリューションにより、お客様の要件に合わせてシステムを正確に設定 or 構成するための高い柔軟性が実現されます。

スキャンフィールドキャリブレーション用キャリブレーションウィザード
本リリースでは、2Dおよび3Dスキャンフィールドキャリブレーション(SFC)のための、新しく改良された手順が導入されています。SFCは、高い精度を持つシステムキャリブレーションを特徴としています。 新しい3D-SFCエンジンと新しいキャリブレーションウィザードにより、ユーザーフレンドリーかつ正確なキャリブレーションが可能になります。さらに、この機能により、2D手法も改良されました。この手法を用いることで、GUIウィザードまたは当社のControllerLib(C-API)を介して、既存の2D-SFCの改善を行うことができます。

タイムシグナルストリーム
タイムシグナルストリーム(TSS)は、プロセスデータパイプラインを通過するデータを同期させ、そのデータの管理と共有を可能にする仕組みです。TSSにより、品質管理、トラブルシューティング、診断、5マイクロ秒の分解能での信号表示、および当社のInScriptソフトウェアにおける複数の信号のレイヤー表示が可能になります。

現在、以下の信号およびデータチャネルがタイムド・シグナル・ストリームとして利用可能であり、レイヤーとして表示できます

3Dベクトルエディタ
当社独自の機能であるベクトルエディタは、複雑なジョブやプロセスを表示・作成するための強力なツールです。InScript 3 のベクトルエディタビューは、ジョブ全体を通じて 3D 座標 (x, y, z) を使用するため、真の 3D 編集ツールと言えます。 ベクトルエディタビューには、2D ビューモードと 3D ビューモードの 2 種類のビューモードがあり、切り替えることができます。

ベクターエディタの編集機能は、ベクターエディタの 2D モードでのみ使用できます。ベクターエディタの 3D モードは、CAD プログラムと同様に、3D オブジェクトをさまざまな視点から表示できる 3D 表示専用モードです。

オン・ザ・フライ
オン・ザ・フライとは、24 時間 365 日の性能が求められるアプリケーションにおけるフライカットの仕組みを指します。 この新しいリリースでは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)にポジションエンコーダマトリックスジェネレータ(PEMG)が実装されており、バッテリー製造におけるタブ切断や一般的なコンベヤベルト用途など、さまざまなオン・ザ・フライのタスクに高い柔軟性を提供します。

今後の予定
次期リリースでは、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)ハードウェアコンポーネントと、それに付随するソフトウェアである Wave Field Imaging(WFI)が搭載される予定です。WFI は、レーザ材料加工やプロセスにおいてさまざまな用途に活用できる高分解能の波面イメージング技術です。

仕様

絞り 26 mm
軸数 5~8軸
歳差周波数1 200~600 Hz(12,000~36,000 rpm)
対物レンズの焦点距離 60 mm または 120 mm
波長 緑:515~532 nm
近赤外:1020~1080 nm
赤外:1500~2100 nm
1. 入射角によって
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
Precession Elephant 2 データシート データシート 英語
『Precession Elephant 2』マニュアル 製品マニュアル 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。