レーザ走査
精密ミラー
精密ミラー
高精度ミラーは、卓越した反射率と熱安定性を備え、信頼性の高いビーム伝送を実現します。特殊なコーティングにより、ハイパワー or 高出力時でも損失を最小限に抑え、安定した性能を発揮します。過酷な光学条件下でもビーム品質を維持します。高性能レーザシステムにおいて精度を確保するために不可欠です。
最適な用途:ビーム伝送、ハイパワー or 高出力レーザシステム、光学アセンブリ
主な利点:安定性
互換性:ガルバノメータ、スキャンヘッド、ファイバーレーザーおよび超高速レーザ
概要
当社の製品ブランド「Cambridge Technology」を通じて、さまざまな用途向けに独自の性能上の利点を備えた、多種多様な高精度光学ミラーを提供しています。 当社は、OEM顧客と連携し、独自のアプリケーション課題に対応するミラーソリューションの設計、製造、納入において豊富な実績を有しています。すべての工程をワンストップで提供できるノヴァンタの自社製造Capabilityにより、原材料から始まり、精密加工、研磨、光学コーティングを施した、OEM機器への組み込みが可能な製品に至るまで、柔軟なミラーの製造が可能です。
高精度軽量ミラー
低質量、低慣性、高剛性、優れた熱伝導率、そして卓越した寸法安定性を備えた超軽量ミラーは、最高の動的性能が求められる場合に最適なソリューションとなります。
高精度シリコンミラー
シリコンはベリリウムに代わる低コストの選択肢であり、コーティングや用途の要件によっては、シリコン製ミラーの動的性能はベリリウム製ミラーに迫り、光学性能においてはそれを上回ることもあります。
溶融石英
当社は、最先端の光学コーティングチャンバーを用いて、さまざまな高精度反射コーティングを提供しています。

- フィルター タイプ
- データシート
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 精密ミラーのデータシート | データシート | 英語 |