Precision Manufacturing

レーザ光源

pシリーズ

pシリーズ、100~400ワットのパルスCO₂レーザ

高ピーク出力のパルスCO₂レーザは、精密な材料加工と高速サイクルタイムに最適化されています。切断、穴あけ or 穴あけ加工、マーキング用途に強力なパルスエネルギーを供給します。位置再現性が求められる過酷な生産環境向けに設計されています。出力と制御のバランスを最適化し、高スループットの産業用性能を実現します。[novantaphotonics.com]

最適な用途:穴あけ or 穴あけ加工、切断、高速マーキング
主な利点:速度
対応:スキャンヘッド、ビーム伝送光学系、インダストリー4.0

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

p100 – 平均出力 100 ワットSynrad p100 は、最大 400 ワットのピークパルス出力を実現し、パルス立ち上がり/立ち下がり時間が短いため熱影響部(HAZ)を最小限に抑え、溶融リップや変色を最小限に抑えた切断および穴あけが可能です。 対象材料に全く接触しない p100 は、デリケートな材料の精密な切断および加工に最適なソリューションです。p150 – 平均出力 150 ワットSynrad p150 は、加工が困難な材料において、加工速度の向上と非常に高品質な結果を求める業界のニーズに応えて設計されました。 高速なパルス立ち上がり時間、クラス最高の 600 ワットのピーク出力、そして優れたビーム品質の組み合わせにより、薄膜などのデリケートな材料を加工するための新たな Capability が開かれ、溶融リップを大幅に低減、さらには排除することさえ可能になります。p250 – 平均出力 250 ワットSynrad p250 は、優れた安定性と最大 800 ワットのピークパルス出力を兼ね備えており、これらにより熱影響部 (HAZ) を最小限に抑え、変色や溶融を最小限に抑えた切断および穴あけを実現します。 被加工材に全く接触しない Synrad p250 は、デリケートな高速切断用途に最適なソリューションです。 機械的な切断システムで一般的に見られる表面の変形が解消されます。p400 – 平均出力 400 ワット平均出力 400 ワット、ピークパルス出力 1 kW を誇る p400 は、非常に高速な加工速度で高品質な切断を実現します。 ユーザーがパルスモードと連続波モードを切り替えられるという独自の機能により、Synrad p400 は市場で最も汎用性の高いレーザ光源となっています。モジュール式のエレクトロニクスパッケージによりフィールドでのメンテナンスが容易なため、Synrad p400 は高速産業用加工システムに最適な選択肢となっています。

熱に敏感な材料に最適:ユーザーが制御可能なパルス/連続波動作モードにより、用途の柔軟性が向上します。ピークパルス出力はエネルギーをより効率的に供給し、熱影響部(HAZ)を最小限に抑えることで、薄膜、ガラス、セラミックスなどの熱に敏感な材料の加工に適しています。

複雑な形状の加工:組み込みされた ビームコンディショニングにより、高品質で円形の出力ビームが保証され、精密な切断、穴あけ or 穴あけ加工、および複雑な形状の加工が可能になります。優れた出力および発散角の安定性により、一貫した高品質な加工結果が得られます。

リアルタイムモニタリング:リアルタイム 性能モニタリング(p250およびp400)は、インダストリー4.0に対応したオンボードの高度な診断機能により、予期せぬダウンタイムを低減します。

仕様

モデル p100 – 100ワット p150 – 150ワット p250 – 250ワット p400 – 400ワット
平均出力1 > 90ワット(10.2 μm)
> 100ワット(10.6 μm)
> 150ワット > 250ワット > 400ワット
ピークパルス電力2 375ワット(10.2 μm)
400ワット(10.6 μm)
600ワット(9.3、10.6 μm)
550ワット(10.2 μm)
750ワット(10.2 μm)
800ワット(10.6 μm)
1 kW
波長 10.2 μm、10.6 μm 9.3 μm、10.2 μm、10.6 μm 10.2 μm、10.6 μm 10.6 μm
ビーム品質(M2) < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2
電源安定性4(コールドスタート) ±7% ± 5% (9.3 μm)
± 6% (10.6、10.2 μm)
±5% ±7%
ビーム径5 7.5 mm ± 1.1 mm (10.2 μm)
8.0 mm ± 1.0 mm (10.6 μm)
8.5 mm ± 1.0 mm 8.0 mm ± 1.0 mm (10.2 μm)
9.0 mm ± 1.0 mm (10.6 μm)
6.5 mm ± 1.0 mm(オプション1)
9 mm ± 1.0 mm(オプション2)
動作周波数 0~100 kHz 0~130 kHz 0~100 kHz 0~100 kHz
デューティサイクルの範囲 < 37.5% < 37.5% < 45% 50%以下
冷却 水 水 水 水
寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 590 × 132 × 155 (23.2 × 5.2 × 6.1) 798 × 132 × 155(31.4 × 5.2 × 6.1) 1252 × 315 × 198 (49.3 × 12.4 × 7.8) 1262 × 208 × 300 (49.7 × 8.2 × 11.8)
重量 kg (lbs.) 13.6 kg(30ポンド) 18.1 kg(40ポンド) 48.5 kg (107 ポンド) 59 kg(130ポンド)
1 – 推奨される冷却液流量および温度範囲
内において、動作時間にかかわらず、出荷日から2年間、出力レベルが保証されます。2 – 1 kHz、デューティサイクル
10%で測定されたピークパルス出力。3 – 3Xビームエキスパンダ
使用時 4 – コールドスタート時より、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定 5 – レーザー出力
における1/e2直径として測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CO₂レーザの電源配線 取扱説明書 英語
pシリーズ データシート データシート 英語
SYNRAD水冷レーザの動作時の結露防止 技術ノート 英語
p400 取扱説明書 製品マニュアル 英語
p250 マニュアル 製品マニュアル 英語
p100 および p150 取扱説明書 製品マニュアル 英語
技術図面 p100 絵 英語
技術製図 p400 絵 英語
技術図面 p150 絵 英語
技術製図 p250 絵 英語
大判CO₂レーザ切断 チラシ 英語
2波長アブレーションによるヘアピンストリップの自動化 チラシ 英語
CO₂レーザの温度監視 チラシ 英語
CO2レーザによるプラスチックのテクスチャ加工および研磨:高品質で金属のような仕上がりを実現 チラシ 英語
製造にレーザを用いる理由 チラシ 英語
包装用途におけるCO₂レーザ:その種類と理由 チラシ 英語
CO₂レーザの代替波長 チラシ 英語
CO₂レーザを用いたポリカーボネートの加工 チラシ 英語
CO₂レーザのデータシートの読み方 チラシ 英語
CO₂レーザを用いたポリプロピレンのレーザ加工 チラシ 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。