Precision Manufacturing

コントローラとソフトウェア

ScanMaster コントローラ

ScanMaster コントローラ

当社の高度に設計されたコンポーネントおよびサブシステムソリューションは、先進的なフォトニクス分野における深い専門知識と相まって、最先端の産業用OEMメーカーやシステムインテグレータにとって、最適なグローバルテクノロジーパートナーとしての地位を確立しています。当社の「ScanMaster Controller」および「Designer」は、ケンブリッジ・テクノロジーのエンジニアリングチームが持つ専門知識を結集して開発されたもので、あらゆる作業においてより高度な制御と性能向上を実現する、高性能なレーザコントローラソリューションを提供します。

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

当社のすべてのケンブリッジ・テクノロジー製スキャンヘッドとシームレスに連携するよう設計された「ScanMaster Controller」は、レーザー制御とスキャン性能を最適化すると同時に、OEMシステムの組み込みを容易にするレーザーコントローラです。 ScanMasterコントローラは、独自のアルゴリズムと空間予想制御アルゴリズムを備えており、最も要求の厳しいアプリケーションにおいてもスキャン性能を向上させます。ScanMasterコントローラは、当社のソフトウェア「ScanMaster Designer」と連携して動作します。

24ビットGSBus
24ビットGSBusコマンドの分解能により、これまでにない位置精度と出力が実現されます

独自アルゴリズム
独自のScanPackアルゴリズムにより、高速かつ高精度なガルバノメータ制御とレーザ同期を実現

容易なシステム組み込み
多彩なシステム接続性により、容易な組み込みと迅速なシステム立ち上げを実現

仕様

モデル SMC
スキャンヘッドの最大数 2軸スキャンヘッド2台、または3軸スキャンヘッド2台
操作方式2 従来モードまたはScanPackモード
通信プロトコール 16-bit XY2-100 – 標準ステータスコード
24ビット GSBus – リアルタイムステータスおよび信号モニタリング2
レーザ・インターフェース2 一般的なレーザタイプに対応したプラグ&プレイアダプタ
寸法(概算値) 6.9インチ × 4.0インチ
すべてのモデルはRoHS指令に準拠しています。仕様は予告なく変更される場合があります。
1. XY2-100プロトコールを使用する場合、2台目のスキャンヘッドには補助I/O基板が必要です。
2. ScanPackモードは、Lightning™ IIスキャンヘッドでのみ利用可能です。
3. その他のアダプタの入手可能性については、ケンブリッジ・テクノロジーまでお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SMC/SMD 電子書籍 電子書籍 英語
CF-001005 ScanMaster コントローラ – SDK Win64 64ビット v4.1.14.43535 ソフトウェア 英語
CF-001006 ScanMaster コントローラ – SDK Win32 32ビット v4.1.14.43535 ソフトウェア 英語
CF-001008 ScanMaster コントローラ – FW アーカイブ v4.1.14 ソフトウェア 英語
CF-000995_ScanMasterAPI_32ビット_V4.0.15.20740 ソフトウェア 英語
CF-000994_ScanMasterAPI_64ビット_V4.0.15.20740 ソフトウェア 英語
ScanMaster API リファレンスマニュアル v3.2.23 製品マニュアル 英語
ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.0.15 製品マニュアル 英語
ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.1.14 製品マニュアル 英語
SMC ソフトウェアリファレンスマニュアル v4.0.15 製品マニュアル 英語
SMC ソフトウェア リファレンスマニュアル v4.1.14 製品マニュアル 英語
SyncMaster_リファレンスマニュアル 製品マニュアル 英語
SyncMaster_リファレンスマニュアル.pdf 製品マニュアル 英語
ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v3.2.23 製品マニュアル 英語
ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v4.1.14 製品マニュアル 英語
CF-000999_SMC_FW_Archive_V4.0.15 ソフトウェア 英語
CF-000996_SMC_SDK_Win64_64ビット_V4.0.15.41966 ソフトウェア 英語
CF-000997_SMC_SDK_Win32_32ビット_V4.0.15.41966 ソフトウェア 英語
CF-000993_ScanMasterDesigner_32ビット_V4.0.15.20740 ソフトウェア 英語
CF-000987_ScanMasterAPI_32ビット_V3.2.23.20742 ソフトウェア 英語
CF-000986_ScanMasterAPI_64ビット_V3.2.23.20742 ソフトウェア 英語
CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 ソフトウェア 英語
CF-000990_SMC_マスター_SDカード_VV3.2.23.41847 ソフトウェア 英語
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32ビット_V3.2.23.41847 ソフトウェア 英語
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64ビット_V3.2.23.41847 ソフトウェア 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。