Precision Manufacturing

レーザ光源

taccor

taccor – 超高速フェムト秒レーザ

taccorシリーズは、繰り返し周波数が1 GHzまたは10 GHzのフェムト秒レーザの範囲を幅広く取り揃えています。これらはすべて、ポンプレーザと発振器をコンパクトなモノブロック設計に統合したターンキー製品であり、メンテナンスの必要性を大幅に低減します。

最適な用途:周波数コム、デュアルコム分光法、ASOPS、量子光生成、非線形顕微鏡
主な利点:GHz単位の繰り返し周波数
互換性:繰り返し周波数安定性用エレクトロニクス機器

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

1 GHzおよび10 GHzのフェムト秒レーザ。コンパクトなモノブロック設計を採用しており、メンテナンスの必要性を大幅に低減します。

taccor Power:その設定 or 構成において最高出力(最大1.8 W)を実現するよう設計・調整されています。

taccor Tune:異なる波長が求められる用途向けに、波長を調整可能です。シンプルなタッチスクリーン操作(またはソフトウェア)により、出力波長を変更できます。

taccor X10:10 GHzの繰り返し周波数を備えたターンキー型のフェムト秒レーザで、50 fsという短いパルスで1 W以上の平均出力を実現します。

堅牢で長期的な性能を実現する設計

  • リモート接続Capability – 制御、診断、最適化のためのインターネット接続Capability。
  • 気密密封 – 完全に密閉された共振器により、汚染のない長寿命を実現。
  • 2 年間/5000 時間の保証 – 業界をリードする、仕様を網羅した保証。

自動起動および維持

  • 自動起動および自動維持 – レーザはエレクトロニクスで起動し、ロックプロファイルを常に監視することで、モードロック性能の持続を保証します。
  • 繰り返し周波数ロック – 外部エレクトロニクスへの繰り返し周波数ロックを可能にするオプションのアップグレード。
  • 最高出力 – 最高出力が確実に得られるよう、製造段階でレーザが最適化されています。
  • CEPアップグレード – taccorはCEPロックに対応可能です。

最小限のユーザー操作

  • 「設置してそのまま」のユーザー体験で、ユーザーの操作は最小限で済みます。
  • 設置は不要で、電源に接続するだけで使用可能です。

仕様

モデル taccor Power taccor Tune taccor X10
平均出力 出力 6 >1000 mW
出力 10 >1800 mW
tune 10 > 1800 mW1 >1000 mW
中心波長2 公称800 nm(±20 nm) 740 nm~910 nm(波長可変)3 公称波長 830 nm(±30 nm)
パルス幅4 <30 fs <80 fs <50 fs
スペクトルのFWHM > 23 nm 約15 nm > 15 nm
繰り返し率7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
パルスエネルギー 0.8 nJ ~ 1.8 nJ 1.3 nJ ~ 1.8 nJ
Taccor Tune 10
>100 pJ
ビームサイズ6 0.8 mm ±0.3 mm 0.8 mm ±0.3 mm 0.7mm ±0.3 mm
電力の安定性8 <1% <1% <1%
ノイズ(RMS)5 <0.05% <0.05% <0.05%
偏光比 > 100:1 > 100:1 > 100:1
偏光方向 水平 水平 水平
動作温度 21°C ± 5°C 21°C ± 5°C 21°C ± 5°C
*Novantaでは継続的な改善プログラムを実施しており、予告なく仕様が変更される場合があります。

1. 記載の値は~800nmにおけるものであり、チューニング範囲によって異なります。
2. スペクトル中心として測定されています。
3. ご注文時に、青色(740~880nm)または赤色(780~910nm)のチューニング範囲をお選びください。
4. オプションの追加キャビティ分散補償機能を使用して達成されます。
5. ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz。
6. レーザー出射部におけるFWHMビーム径。
7. 繰り返し周波数の精度:±100kHz(Taccor x10の場合は±25MHz)。ご要望に応じて他の繰り返し周波数もご用意可能です。
8. 動作温度範囲内でコールドスタート後8時間にわたり測定。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
taccor データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。