Precision Manufacturing

レーザ光源

viシリーズ

viシリーズ 30ワット CO₂レーザ

マーキングや軽加工用途向けに設計された、信頼性が高くコンパクトなCO₂レーザです。メンテナンスの手間を最小限に抑えながら、安定した出力を実現します。長寿命設計となっており、生産環境においても一貫した性能を発揮します。 

最適な用途:マーキング、コーディング、軽度の刻印
主な利点:安定性
対応:包装システム、マーキングプラットフォーム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

Synrad vi30+:マーキング、刻印、アブレーション用途向けに、平均出力30ワットを超える業界トップクラスのCO₂レーザです。 エレクトロニクスの改良により、ダウンタイムを削減し、トラブルシューティングを迅速化しました。Synrad vi30+はコンパクトで、市販されている30ワット級CO₂レーザの中で最軽量です。高速産業用機器へのシームレスな組み込みを目的に設計された次世代CO₂レーザであり、狭いスペースや重量に制約のあるシステムにも容易に組み込めるよう設計されています。

viシリーズ
大量生産用途に最適:立ち上がり/立ち下がり時間が短いため、大量生産を行う製造業者や加工業者向けの高速刻印、マーキング、コーディング用途に最適です

幅広い素材に対応:広いダイナミックレンジにより、低デューティサイクル時でも安定した出力で、多種多様な素材へのマーキングやコーディングが可能です

30W CO₂レーザ制御の最適化: フォルトの早期検知によるダウンタイムの削減 、定期メンテナンスの事前計画、そしてより確実かつ迅速なトラブルシューティングを実現します。改良されたエレクトロニクスにより、シリアル通信を介したリアルタイムの性能監視が可能になりました。

仕様

モデル Synrad vi30+
出力電力1 > 20ワット(9.3 μm);> 25ワット(10.2 μm);> 30ワット(10.6 μm)
波長 9.3 μm;10.2 μm;10.6 μm
ビーム品質(M2) < 1.2
電力の安定性2 ±5%
ビーム径3 2.5 mm ± 0.5 mm
動作周波数 0~100 kHz
デューティサイクルの範囲 0~100%
冷却 空気、ファン、または水
寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 427 × 89 × 139
(16.8 × 3.5 × 5.5)
重量 kg (ポンド) 6.5 kg(14.3 ポンド)
1. vi30+レーザについては出荷日から2年間、vi40レーザについては1年間、動作時間にかかわらず、推奨される冷却液流量および温度範囲
内で出力レベルが保証されます。2. コールドスタート時から、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
で算出されます。 3. レーザ出

力の1/e2径で測定。 注:詳細な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書をご参照ください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CO₂レーザの電源配線 取扱説明書 英語
viシリーズ 取扱説明書 製品マニュアル 英語
技術図面 vi30 2軸 or デュアル冷却式 絵 英語
技術製図 vi30 絵 英語
技術製図 vi40 絵 英語
技術図面 vi30 トール 絵 英語
技術図面 vi30 背高・幅広 絵 英語
オーダーメイドの小児用装具における追跡・トレーサビリティおよび品質保証の改善 成功事例 英語
30ワットのCO₂レーザによる薄膜の切断 チラシ 英語
マーキング・コーディング用CO₂レーザ チラシ 英語
レーザーマーキング・コーディングソリューションガイド 取扱説明書 英語
CO₂レーザ管の温度監視 チラシ 英語
CO₂レーザの代替波長 チラシ 英語
CO₂レーザのデータシートの読み方 チラシ 英語
viシリーズ データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。