Precision Manufacturing

レーザ光源

torus

torus – CW固体レーザ

過酷な科学・産業環境向けに設計された高性能CWレーザ。堅牢な構造と安定した出力を実現。長時間の連続運転下でも精度を維持します。耐久性と精度が求められる用途に最適です。 

最適な用途:産業用精密機器、科学研究
主な利点:安定性
互換性:高度な光学システム

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

高分解能イメージング用途向けの、線幅が狭くサイドバンドのない単一縦モードレーザ torus 532 モードホッピングのない、高仕様の単一周波数レーザ torus 660 卓越したレーザビームの安定性を確保するアクティブモードロック技術

再現性が高く、正確な結果

  • サイドバンドのないクリーンなスペクトルにより、再現性が高く正確な結果を実現
  • 狭い帯域幅と仮想共振器リングにより、高い分解能の画像を実現

スペクトルドリフトを最小限に抑制

  • 高いスペクトル純度により、スペクトルドリフトを最小限に抑え、より正確な結果を実現

仕様

モデル torus 532 torus 660
波長 532 nm 660 nm
電力 250~750 mW 150~200 mW
帯域幅 1 MHz 1 MHz
発散 < 0.45 mrad < 0.55 mrad
電力安定性(RMS)2 <1.0% <1.0%
ノイズ(RMS) <0.25% <0.50%
ノイズ帯域幅 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 50 kHz
ビーム指向安定性3 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MPC 3000 搭載の Torus 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
torus データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。