レーザ走査
62xxK・83xxKシリーズ ガルバノメータ
62xxK・83xxKシリーズ ガルバノメータ
高性能ガルバノメータは、要求の厳しいレーザ用途において、高精度かつ応答性に優れたビーム位置決めを実現します。高速動作時の安定性を重視して設計されており、動的な動作条件下でも精度を維持します。最適化されたモータおよびフィードバック設計により、連続使用においても位置再現性の高い性能が保証されます。一貫した高精度なビーム制御が求められるシステムに最適です。
最適な用途:レーザーマーキング、微細加工、精密ビーム位置決め
主な利点:速度
互換性:スキャンヘッド、サーボドライバ、制御エレクトロニクス機器
概要
ケンブリッジ・テクノロジーが開発した当社のガルバノメータは、高度に最適化された可動磁石ロータと特許取得済みの位置決め技術を中核として設計されています。62xxKおよび83xxKシリーズは、独自の設計を採用しており、各モータがさまざまなサイズのミラーに合わせて最適化されているため、高速かつ高精度な光学スキャニングを実現します。 より高い性能が求められる用途向けに、62xxKシリーズは、多様なアプリケーションに対応する優れたドリフト機構を搭載しています。速度、精度、設置面積、価格のいずれを重視する場合でも、性能とコストパフォーマンスに優れた幅広い設定や構成をご用意しています。
高性能
- 業界最速のモータ速度により、低ドリフトと長期的な安定性を実現
- 高品質なスキャンを保証する優れた精度と正確性
柔軟なオプション
- 幅広いアパーチャビーム口径サイズとミラーコーティングの範囲
- 設置面積が小さいコンパクトモデルにより、狭いスペースへの組み込みも容易
- 高性能モデルからコストパフォーマンスに優れたモデルまで、幅広い製品範囲
微細加工
- 当社は、微細加工用途における厳しい要件を満たすよう設定 or 構成可能な、業界で最も幅広いガルバノモータのラインナップを提供しています。ケンブリッジ・テクノロジーのXYガルバノメータセットは、妥協のない精度、精度、およびスループットを実現しています。
OCT
- OCTアプリケーションにおいて、当社のガルバノメータシリーズは、イメージング性能、速度、位置再現性の面で業界標準となっています。当社独自のスキャナー技術により、お客様はシステムの性能と長期的な使用において他社との差別化を図ることができます。
加工・溶接
- 柔軟性と高速性が求められる加工用途において、ケンブリッジ・テクノロジーの62xxKおよび83xxKシリーズは、堅牢なモータと機構設計により、高速運転下でも一貫した切断・溶接品質を実現します。
マーキング・コーディング
- レーザ加工システムに汎用性が求められるマーキングおよびコーディング用途において、当社のXYガルバノメータは、作業規模の大小を問わず、高速性、精度、信頼性を発揮します。

仕様
| モデル | 62xxKシリーズ ガルバノメータ | 83xxKシリーズ ガルバノメータ |
|---|---|---|
| ミラーの開口部 | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm |
| 波長の選択肢 |
CO2:9.2~10.6 µm ファイバー:1030~1080 nm グリーン:532 nm UV:355 nm |
CO2:9.2~10.6 µm ファイバー:1030~1080 nm グリーン:532 nm UV:355 nm |
| 最大スキャン角度 | 40° | 40° |
| 小角度ステップ応答1 | 100 μs ~ 200 μs | 100 μs ~ 200 μs |
| リニアリティ | 8 µrad | 8 µrad |
| 最大スケールドリフト | 50 ppm/°C | 15 ppm/°C |
| マックス・ゼロドリフト | 15 μrad/°C | 5 μrad/°C |
1. 0.1°刻みで、最終位置の99%以内の精度で位置決めされます。Cambridge Technology製のサーボドライバが必要です。ミラーのサイズによって異なります。
- フィルター タイプ
- データシート
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 62xxKおよび83xxKシリーズ データシート | データシート | 英語 |