コントローラとソフトウェア
ASC
ASC、システムコントローラ ARGNET シリーズ
当社のARGESスキャンヘッド向けASCコントローラおよびInScriptソフトウェアソリューションは、レーザーシステムの性能を向上させる強力な同期ツールを備えています。リアルタイム制御信号、リモート診断・管理機能、そして要求の厳しい用途に対応する高精度・高スループットを特徴とするこのレーザーコントローラソリューションは、ユーザーにさらなる制御性と柔軟性を提供し、レーザーシステムの最適化を実現します。
概要
当社のARGESスキャンヘッドと対応するASCは、レーザーシステムの中核となるデバイスであり、スキャンヘッド、レーザ、センサー、アクチュエータ、その他の周辺機器を制御します。 当社の最新ASCシリーズであるARGNETは、215kロジックセルのFPGAを搭載した高性能クアッドコア64ビットCPUを特徴とし、ハイパワー性能、柔軟性を高める交換可能な多機能インターフェース基板、および組み込みLinux OSを備えたオープンプラットフォームを実現しています。 ARGESシステムコントローラと直感的なソフトウェア「InScript®」の組み合わせにより、外部信号にリアルタイムで応答する、高度に構成可能なインターフェースおよび処理ユニットが実現されます。この次世代コントローラソリューションであるARGNETシリーズは、レーザシステムにおいて重要な、すべてのデバイスと信号の最適化された同期を保証します。 ASCは、処理タスクを実行するためにホストを必要としない自律動作型のデバイスであり、TCP/IPを介してリモートでの診断、管理、パラメータ設定が可能です。このコントローラソリューションは、すべてのARGESスキャンヘッド、レーザ、およびサブシステムと対応しています。 ARGESの制御環境には、ASCに同梱されるInScript®ソフトウェアに加え、ARGES ControllerLib(C-API)などのその他のソフトウェアベースの接続ソリューションが含まれます。これらの代替制御オプションにより、お客様の要件に合わせてシステムを精密に設定 or 構成するための高い柔軟性が提供されます。
強化された機能
- スキャナーおよびレーザの精密なリアルタイム制御を実現するタイムスタンプベースのインフラストラクチャ
- 200Kのサンプリングレートでのタイムスタンプベースのデータ処理による高いスループット
- 高精度により、微細加工ジョブが可能
- TSS技術による複数の信号ストリームの容易な組み合わせ・位置合わせ
- モジュール式のソフトウェアアーキテクチャにより、機能範囲の迅速な拡張が可能
- C APIによるシステムの短い応答時間(10ミリ秒未満)により、迅速なプロセス処理が可能
InScriptソフトウェアとの対応 or 互換
この制御環境には、ASC に付属する InScript® ソフトウェアのほか、その他のソフトウェアベースの接続ソリューションが含まれています。この包括的なソリューションにより、お客様の要件に合わせてシステムを正確に設定 or 構成するための高い柔軟性が実現されます。
スキャンフィールドキャリブレーション用キャリブレーションウィザード
本リリースでは、2Dおよび3Dスキャンフィールドキャリブレーション(SFC)のための、新しく改良された手順が導入されています。SFCは、高い精度を持つシステムキャリブレーションを特徴としています。 新しい3D-SFCエンジンと新しいキャリブレーションウィザードにより、ユーザーフレンドリーかつ正確なキャリブレーションが可能になります。さらに、この機能により、2D手法も改良されました。この手法を用いることで、GUIウィザードまたは当社のControllerLib(C-API)を介して、既存の2D-SFCの改善を行うことができます。
タイムシグナルストリーム
タイムシグナルストリーム(TSS)は、プロセスデータパイプラインを通過するデータを同期させ、そのデータの管理と共有を可能にする仕組みです。TSSにより、品質管理、トラブルシューティング、診断が可能になるほか、5マイクロ秒の時間分解能での信号表示や、InScriptソフトウェアでの複数の信号をレイヤーとして表示することが可能です。
現在、以下の信号およびデータチャネルがタイムド・シグナル・ストリームとして利用可能であり、レイヤーとして表示できます
3Dベクトルエディタ
当社独自の機能であるベクトルエディタは、複雑なジョブやプロセスを表示・作成するための強力なツールです。InScript 3 のベクトルエディタビューは、ジョブ全体を通じて 3D 座標 (x, y, z) を使用するため、真の 3D 編集ツールと言えます。 ベクトルエディタビューには、2D ビューモードと 3D ビューモードの 2 種類のビューモードがあり、切り替えることができます。
ベクターエディタの編集機能は、ベクターエディタの 2D モードでのみ使用できます。ベクターエディタの 3D モードは、CAD プログラムと同様に、3D オブジェクトをさまざまな視点から表示できる 3D 表示専用モードです。
オン・ザ・フライ
オン・ザ・フライとは、24 時間 365 日の性能が求められるアプリケーションにおける、オン・ザ・フライ切断のメカニズムを指します。 この新しいリリースでは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)にポジションエンコーダマトリックスジェネレータ(PEMG)が実装されており、バッテリー製造におけるタブ切断や一般的なコンベヤベルト用途など、さまざまなオン・ザ・フライのタスクに高い柔軟性を提供します。
今後の予定
次期リリースでは、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)ハードウェアコンポーネントと、それに付随するソフトウェアである Wave Field Imaging(WFI)が搭載される予定です。WFI は、レーザ材料加工やプロセスにおいてさまざまな用途に活用できる高分解能の波面イメージング技術です。
仕様
| モデル | ASC、ARGnetシリーズ |
|---|---|
| スキャンヘッドの最大数 | 1 |
| 通信プロトコール |
ARGnetインターフェース(4×) 1000 Mbit/s;高精度時刻同期プロトコール(PTP);Power over Ethernet(PoE++);Sync overイーサネット(SyncE) |
| レーザインターフェース(1個) |
HSSI I/O:5 Vdc UART I/O:5 Vdc LVDS I/O:1、2 Vdc DAC:±10 Vdc、最大10 mA アウトプット電圧:5 Vdc、最大0.5 A |
| システム間の通信 | ギガビット・イーサネット(2ポート):100 Mbit/s、1000 Mbit/s |
| アプリケーション・プログラミング・インターフェース |
ARGES ControllerLib C-API(Win32 および Win64 DLL) ARGES InScript®(オプション) |
| 外形寸法(長さ × 幅 × 高さ) | 268 mm × 482 mm × 44.4 mm |
- フィルター タイプ
- データシート
- チラシ
- 製品マニュアル
- クイックスタートガイド
- ファームウェア/EDS
- ソフトウェア
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| ASC ARGNET シリーズ データシート | データシート | 英語 |
| ASC および InScript システムコントローラ ソリューション パンフレット | チラシ | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – ASC ARGNET シリーズ マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – アップデート手順 | クイックスタートガイド | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 6軸OCTアップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 2軸OCTアップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 2軸(OCT非対応)用アップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 1軸用アップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| ASC ARGNET シリーズ 取扱説明書 – ドイツ語版 | 製品マニュアル | 英語 |
| ASC ARGNET シリーズ コントローラ マニュアル(ドイツ語) | 製品マニュアル | 英語 |
| ASC ARGNET シリーズ 取扱説明書 – 英語版 | 製品マニュアル | 英語 |
| ASC コントローラおよびスキャンヘッドの更新手順 v6.0.1 | 製品マニュアル | 英語 |
| ASCコントローラーおよびスキャンヘッドの更新手順 v5.0.0 | 製品マニュアル | 英語 |
| ASC 6 10月更新パッケージ v6.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 2 OCT アップデートパッケージ v6.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 2 No OCT アップデートパッケージ v6.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 1 アップデートパッケージ v6.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| ARG ControllerLib マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| ControllerLibExample | ソフトウェア | 英語 |
| ControllerLib v5.0.0 | ソフトウェア | 英語 |
| ControllerLib v6.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC ARGNETシリーズ 取扱説明書 | 製品マニュアル | 英語 |
| ASC 6 10月アップデート パッケージ 5.0.0 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 2 OCT アップデートパッケージ 5.0.0 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 2 No OCT アップデートパッケージ 5.0.0 | ソフトウェア | 英語 |
| ASC 1 アップデートパッケージ 5.0.0 | ソフトウェア | 英語 |
| ControllerLib マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| ARG_DG_BB_Update_2_23013005 | ソフトウェア | 英語 |