Precision Manufacturing

レーザ光源

fシリーズ

fシリーズ – 200ワットCO₂レーザ

切断、穴あけ、穴あけ加工用途向けに、200ワットの安定した出力を実現するよう設計されています。レーザとRFを完全に統合した設計により、サイズと重量を最小限に抑えており、ロボットアームや高速マーキングシステムへの搭載、あるいはフラットベッド切断システムへの完全な組み込みに最適です。 RFドライバを完全に組み込み、水冷システムや制御信号へのクリーンでシンプルなインターフェースを備えたfシリーズレーザは、システム設計者、OEMメーカー、およびターンキーシステムプロバイダーに対し、最大限の柔軟性を提供しつつ、組み込み時間を最小限に抑えます。

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

標準の波長10.6 µmに加え、オプションの10.2 µm波長設定により、粘着ラベルに一般的に使用されるポリプロピレン系フィルムなど、対象となる素材の範囲が拡大されます。f201は優れた出力と安定性を備えており、連続した加工においても一貫して高品質な結果をもたらします。 f201は、高速ラベリングおよび包装システムを構築するOEMやシステムインテグレータに対し、より幅広いレーザ加工機能を提供します。

スループットの向上: 多層素材のキスカット、フレキシブル包装材のスコアリングおよび穴あけ、ならびに薄膜の溶接において、優れた 出力安定性を発揮します。平均出力 200 ワットによりスループットが向上し、2 つの波長オプションにより、より広い範囲の素材の加工が可能になります。

容易な機械への組み込み:完全に組み込まれたレーザ/RF 設計により、サイズと重量を最小限に抑え、ロボットアーム、高速切断システムへの取り付け、あるいはフラットベッド切断システムへの完全な組み込みに最適な CO2 レーザ光源です。 水冷および制御信号へのシンプルなインターフェースに加え、3点式のメートル法/インペリアル法対応取り付けシステムにより、OEMやシステム設計者の組み込み時間を最小限に抑えます。

安定した出力による一貫した結果:標準装備の ガスパージ機能により、過酷な環境下でも内部光学系の完全性を維持し、水冷方式によりエレクトロニクス部品の効率を高め、寿命を延長します。広いダイナミックレンジにより、低デューティサイクル時でも安定した出力で、多種多様な素材へのマーキングやコーディングが可能です。

仕様

モデル f201 (10.2 μm) f201 (10.6 μm)
出力電力1 > 200ワット > 200ワット
波長 10.2 µm 10.6 µm
ビーム品質(M2) < 1.3 < 1.3
電力の安定性2 ±7% ±7%
ビーム径3 4.5 mm ± 0.1 mm 4.5 mm ± 0.1 mm
動作周波数 0~100 kHz 0~100 kHz
デューティサイクルの範囲 0~100% 0~100%
冷却 水 水
寸法(長さ×幅×高さ)mm(インチ) 1229 × 279 × 165 (48.4 × 11.0 × 6.5) 1229 × 279 × 165 (48.4 × 11.0 × 6.5)
重量 kg (lbs.) 43.5 kg(96ポンド) 43.5 kg(96ポンド)
1 – 推奨される冷却液流量および温度範囲
内において、動作時間にかかわらず、出荷日から2年間、出力レベルが保証されます。 2 – コールドスタート時から、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定されます。 3 – レーザー出力
点における直径の1/e²で測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CO₂レーザの電源配線 取扱説明書 英語
SYNRAD水冷レーザの動作時の結露防止 技術ノート 英語
f201 マニュアル 製品マニュアル 英語
技術製図 f201 絵 英語
CO₂レーザの温度監視 チラシ 英語
包装用途におけるCO₂レーザ:その種類と理由 チラシ 英語
CO₂レーザの代替波長 チラシ 英語
CO₂レーザのデータシートの読み方 チラシ 英語
CO₂レーザを用いたポリプロピレンのレーザ加工 チラシ 英語
fシリーズ データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。