レーザサブシステム
FUSIONultra
FUSIONultra
FUSIONultra 構成可能な多波長レーザ光源
FUSIONultraは、当社のDPSSレーザおよびシングルモードダイオードレーザを任意に組み合わせ、オプションのビーム整形モジュールやデスペックリングモジュールを統合した、柔軟でモジュール式のプラットフォームであり、複雑な分析や実験結果を最適化します。
スループットの向上、照明の均一性の最大化、およびアーチファクトの排除を実現するため、OEM組み込み向けに特別に設計されています。FUSIONultraは、ULTRALOQ™技術とハイパワー出力を組み合わせることで、比類のない信頼性とともに一貫した結果を提供します。
概要
組み込み型可変光減衰器(VOA)
幅広い電力レベルにわたって高い性能仕様を満たすことは困難であり、多くの場合、個別の減衰器が必要となるため、OEMメーカーにとってはコスト増や組み込み上の課題につながります。
オンボードVOAを組み込むことで、最大減衰量OD3を実現し、電力変動時においても安定性と性能仕様の遵守を確保します。これにより、動作の柔軟性を高めつつ、組み込みの複雑さとコストを低減します。
デスペックリングによる空間ノイズの除去
当社の統合型デスペックリングモジュールは、空間ノイズを除去し、均一な照明と一貫した信号忠実度により、サンプル全体にわたる定量精度を向上させます。独立したデスペックリングモジュールはライトエンジンハウジングに堅牢に組み込まれているため、二次ユニットの必要性がなくなり、複雑な機器やシステムへの組み込みが簡素化されます。
比類なき出力変調による精密制御
動的な出力切り替えによる高速蛍光測定を実現し、安定した性能と拡張された信号範囲を提供することで、プロテオミクスおよびシーケンシングの精密な制御を可能にします。当社の高度な出力変調技術により、精密な測定と高速なデータ取得が可能となり、デリケートなサンプルを損傷させることなく、試験プロセスを最適化します。
照明の均一性を向上
内蔵のビーム成形機能により、照明を精密に制御し、ビーム出力を線状、長方形、または正方形に調整できます。これにより、蛍光イメージングアプリケーションにおいてバックグラウンドノイズを低減し、均一性を最適化し、信号対ノイズ比を向上させます。この均一性により、処理時の露出過多や露出不足を防ぎ、より正確な科学データを提供します。
シングルモードおよびマルチモードのオプション
FUSIONultraは、シングルモードおよびマルチモードの両方のレーザ出力オプションを提供し、高精度な試験と分析を最適化すると同時に、より多くのエネルギーを供給して処理速度を向上させます。
シングルモード:コンパクトな50 µmマルチモードファイバーコアにより、空間コヒーレンスが向上し、モード分散が最小限に抑えられたシングルモードを使用することで、微細な細胞構造や細胞内構造を鮮明に解像できます。
マルチモード:ハイパワーなマルチモード出力は、当社の ULTRALOQ™ テクノロジーによって強化されており、高い処理速度でも信頼性の高い結果を得るための性能の安定性を確保します。
組み込み型可変光減衰器(VOA)
幅広い出力レベルにわたって高性能仕様を満たすことは困難であり、多くの場合、個別の減衰器が必要となるため、OEM メーカーにとってはコストの増加や組み込み上の課題につながります。
オンボード VOA を組み込むことで、最大減衰量 OD3 を実現し、出力の変化時でも安定性と性能仕様の順守を確保し、組み込みの複雑さとコストを削減しながら、運用上の柔軟性を高めます。
561 nm という扱いが難しい波長を含む幅広いスペクトル範囲により、同様に幅広い蛍光色素を励起可能
動的な電力切り替え
空間コヒーレンスの向上とモード分散の最小化
シングルモードおよびマルチモードファイバーの構成オプション
レーザーラインあたりのスケーラブルな数ワット級出力
極めて安定したレーザ光源と独自の ULTRALOQ™ テクノロジー
最適なモードスクランブリング
オプションの組み込み型ビーム整形およびデスペックリングモジュール
仕様
| 説明 | 仕様 |
|---|---|
| 波長と出力 | 405nm – 1064nm |
| レーザラインの数 | 最大10本のレーザライン |
| ビームの伝送 | 自由空間方式または光ファイバー結合方式 |
| ダイナミックレンジ | 10%~100% |
| 変調速度 | デジタル変調とアナログ変調 |
| 立ち上がり/立ち下がり時間 | < 0.1 ms |
| ファイバーコア径 | 50μm以上(マルチモード) |
| 巻数 | 8,70 cm³ |
| ビーム成形のオプション | 線、長方形、正方形 |
| ノイズ除去 | < 10% |