レーザ光源
UC-2000 CO₂レーザコントローラ
概要
UC-2000 ユニバーサル・レーザ・コントローラを使用すると、5、10、20 kHz の各クロック周波数から選択して、パルス幅変調(PWM)によりレーザ出力、デューティサイクル、変調周波数を制御することができます。 32、48、v、vi、ti、f、およびiシリーズのCO₂レーザに対応した全デジタル式のUC-2000は、見やすいLCD画面を備え、セットアップも簡単です。標準型およびラックマウント型が用意されています。
現在のモード設定を自動的に保存
(UC-2000のローカル制御時において)最後の押しボタンまたはPWM調整ノブの操作から6秒後、コントローラは現在のモード設定とPWM出力パーセンテージを不揮発性メモリに自動的に保存します。動作設定の保存が完了すると、コントローラは成功を知らせるために2回ビープ音を鳴らします。 電源が切断され、その後再投入された場合、UC-2000コントローラは最後に保存された動作モードと出力設定で起動します。
5つの動作モードから1つを選択
CO₂レーザの出力パワーは、UC-2000の5つの動作モード(MANUAL、ANC(アナログ電流)、ANV(アナログ電圧)、MAN.(手動)CLOSED、およびANV(アナログ電圧)CLOSED)のいずれかを選択することで制御されます。 これらのモードのいずれも有効になっていない場合、コントローラはスタンバイモードで動作します。