Precision Manufacturing

レーザ光源

vシリーズ

vシリーズ – 30ワットCO₂レーザ

Synrad vシリーズレーザは、高性能レーザー刻印機や高速マーキングシステムに最適な光源です。独自の3点マウントシステムを採用し、さまざまな取り付けオプションに対応できるよう設計されており、システムへの組み込みが容易です。 vシリーズは、Synradのtiシリーズおよびviシリーズのレーザとビーム出口位置が共通であるため、ドロップイン方式での交換が容易です。組み込みを可能な限り簡素化するため、vシリーズレーザにはオンボードのティックルジェネレータ、業界標準の5~24 VDC I/Oポート、および15ピンDコネクタによるリモート制御ステータス機能が搭載されています。

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

15年以上にわたり業界で性能を証明してきたSynrad v30は、OEMメーカーやシステムインテグレータが、マーキングおよび刻印システム用の30ワットCO₂レーザとして引き続き採用しています。 年を重ねても信頼性の高い動作、一貫して高品質なビーム、コンパクトなサイズ、そして3点固定システムにより、Synrad v30はマーキングおよび刻印システムに最適です。

高いスループットを実現:先進的な 導波路設計により、近距離および遠距離の両方で卓越した円形ビーム品質を保証します。30ワットの連続出力により、高いスループットを実現します。

小型機械に最適:材料加工の柔軟性を高めるため、複数の波長が用意されています。 空冷、ファン冷却、水冷を含む複数の冷却オプションに加え、設置面積が小さく軽量であるため、小型の切断機やマーキング機に最適です。オンボードのティックルジェネレータは、業界標準の5~24 VDC I/Oポートを使用し、15ピンコネクタを介してリモート制御が可能であるため、システム統合が迅速かつ簡単に行えます。

容量と機能の拡張: viシリーズおよびtiシリーズのCO₂レーザと共通の ビーム出口を採用しているため、スループットや用途の要求が高まった場合でも、平均出力のアップグレードが容易です。

仕様

モデル v30 (9.3 μm) v30 (10.2 μm) v30 (10.6 μm)
出力電力1 > 20ワット > 25ワット > 30ワット
波長 9.3 µm 10.2 µm 10.6 µm
ビーム品質(M2) < 1.2 < 1.2 < 1.2
電力の安定性2 ±7% ±5% ±5%
ビーム径3 2.5 mm ± 0.5 mm 2.5 mm ± 0.5 mm 2.5 mm ± 0.5 mm
動作周波数 0~100 kHz 0~100 kHz 0~100 kHz
デューティサイクルの範囲 0~100% 0~100% 0~100%
冷却 空気、水、ファン 空気、水、ファン 空気、水、ファン
寸法 (エア) 427 × 116 × 146 (エア) 427 × 116 × 146 (エア) 427 × 116 × 146
重量 kg (lbs.) (空気)8.2 kg(18ポンド) (空気)8.2 kg(18ポンド) (空気)8.2 kg(18ポンド)
1 – 推奨される冷却液流量および温度範囲
内で、動作時間にかかわらず、出荷日から1年間、出力レベルが保証されます。 2 – コールドスタート時から、±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
として測定されます。 3 – レーザー出力
点における直径の1/e²で測定 注 – 完全な仕様および関連する動作条件については、取扱説明書を参照してください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
CO₂レーザの電源配線 取扱説明書 英語
v30 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
技術図面 v30 水 絵 英語
技術図面 v30 Air 絵 英語
技術図面 v30 ファン 絵 英語
オーダーメイドの小児用装具における追跡・トレーサビリティおよび品質保証の改善 成功事例 英語
マーキング・コーディング用CO₂レーザ チラシ 英語
レーザーマーキング・コーディングソリューションガイド 取扱説明書 英語
CO₂レーザの代替波長 チラシ 英語
vシリーズ データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。