コントローラとソフトウェア
InScript
概要
幅広い平均出力および波長オプション:高速マーキング、切断、3Dプリンティング用途向けに、平均出力60/80/100ワット以上のコンパクトCO₂レーザー「ti60/ti80/ti100」をご用意しています。さまざまな材料を加工できるよう、複数の波長オプションも用意されています。 経済的で効率的な100ワットのCO₂レーザ光源をお探しのOEMやシステムインテグレータ向けに、独自の100ワットファン冷却モデルもご用意しています。 高安定性 ti シリーズ CO₂ レーザ:平均出力 60、80、100 ワット以上、出力安定性 ±2%(3 分間のウォームアップ後)を備えたコンパクトな CO₂ レーザで、高精度な切断、マーキング、 3Dプリント用途に最適です。ti100 パルスCO₂レーザ:300ワット以上のピーク出力を備えたコンパクトなパルスCO₂レーザで、熱に敏感な材料に対する精密な切断、穴あけ or 穴あけ加工、穴あけ、およびマーキング用途に適しています。
特許取得済みのテーパー技術: 9.3 μm、10.2 μm、および10.6 μmの各波長モデルにおいて、出力損失ゼロを実現 。特許取得済みのテーパー技術により、ハイブリッド型の不安定共振器と導波路共振器を組み合わせ、すべてのCO2波長において光学効率と出力を最大化します。
容易な加工アップグレードパス:Synrad tiおよびviシリーズの全レーザにおいて、ビーム出口高さが統一されており、機械およびシステムの設計に最大限の柔軟性を提供します。tiシリーズの全モデルで同じサイズのコンパクトな設置面積と複数の冷却オプションにより、新しい機械の設計やインラインシステムへの組み込みにおいて、効果的かつ経済的な選択が可能になります。
要求の厳しい用途に対応する幅広いラインナップ: 精度と高いスループット速度の両方が求められる用途向けに、高安定性の60 、80、および100ワットモデルをご用意しています
- フィルター タイプ
- 取扱説明書
- ソフトウェアマニュアル
- ソフトウェア
- 製品マニュアル
- クイックスタートガイド
- ファームウェア/EDS
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| InScript ファームウェアマニュアル v6.0.1(英語版) | 取扱説明書 | 英語 |
| InScript Software ユーザーマニュアル v5.0.1 | ソフトウェアマニュアル | 英語 |
| InScript ソフトウェアインストーラー v5.0.1 | ソフトウェア | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – ASC ARGNET シリーズ マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – アップデート手順 | クイックスタートガイド | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 6軸OCTアップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 2軸OCTアップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 2軸(OCT非対応)用アップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 リリース – 1軸用アップデートパッケージ | ファームウェア/EDS | 英語 |
| Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manual_en-v6 | 製品マニュアル | 英語 |
| InScript ソフトウェアマニュアル v6.0.1 | 製品マニュアル | 英語 |
| InScript Software v6.0.1 | ソフトウェア | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en | 製品マニュアル | 英語 |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manual_en | 製品マニュアル | 英語 |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | ソフトウェア | 英語 |