レーザ走査
エアベアリング式ポリゴンスキャナー
エアベアリング式ポリゴンスキャナー
エアベアリング式ポリゴンスキャナーは、極めて滑らかで摩擦のない回転を実現し、最高のスキャン安定性と精度をもたらします。最高精度が求められる用途向けに設計されており、極限の速度でも振動やジッターを最小限に抑えます。優れた測定精度と安定したビーム位置決めを可能にします。精度が絶対に求められる環境に最適です。
最適な用途:半導体検査、高分解能イメージング、精密計測
主な利点:安定性
対応機器:高性能レーザシステム、イメージングプラットフォーム、精密生産ライン
概要
ケンブリッジ・テクノロジー社が開発した当社のエアベアリング式ポリゴンスキャナーは、スキャナーの動作中にベアリングの摩耗が生じないため、優れた位置再現性と長寿命を実現しています。 これらのスキャナーは、空力スキャナーでは6,000~55,000 RPM、静圧スキャナーでは0~30,000 RPMの回転速度範囲を特徴としています。
高い製品寿命と性能
- ベアリング部品間の接触が最小限に抑えられているため、スキャナーの寿命が極めて長い
- 高い位置再現性と厳密な動的トラッキング
優れた電力処理能力と高い位置再現性
- 高速回転とアルミニウム製ポリゴン基板により、優れた電力処理能力を実現
- 高い位置再現性と厳密な動的トラッキング
高速ラスタスキャン
- 長寿命と高い位置再現性を実現するように設計された当社のエアベアリング式ポリゴンスキャナーは、高速、連続動作、および高性能が求められる、さまざまな農産物の高速検査や選別などのラスタースキャン用途に最適です。

仕様
| モデル | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| 最高速度 | 約30,000 RPM | 約50,000 RPM | 約30,000 RPM |
| ミラーの最大直径 | 3インチ | 3インチ | 5インチ |
| 最優秀ダイナミック・トラック賞 | 20秒角 | 10秒角 | 10秒角 |
| エンコーダ対応 | いいえ | いいえ | はい |