Precision Manufacturing

レーザ光源

opus

opus – ソリッドステート連続波レーザ

OEM組み込み向けに信頼性の高い性能を提供するコンパクトなCWレーザ。省スペース設計でありながら安定した出力を実現します。性能を損なうことなくシステム構成を簡素化します。精度と一貫性が求められる組み込み用途に最適です。 

最適な用途:OEM組み込み、コンパクトな計測機器
主な利点:組み込み
対応:組み込みシステム、光学アセンブリ

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

マルチチャンネル光トラッピング用のTEM00ビームを備えた、最大10ワットの極めて安定した赤外光。opus 532は、精密用途において最高の精度と信頼性を提供します。opus 660コンパクトなプラットフォームで、660 nm波長において業界トップクラスの出力レベルを実現。opus 1064効率的な熱管理により、最大10 Wの出力レベルでも冷却要件を低減。

超低ノイズ&タイトビームフォーカス

  • 偽陽性を防ぐ、超低ノイズと卓越した出力
  • 優れたビーム品質により、シャープなフォーカス、効率的なファイバー結合、および試料全体にわたる均一な出力を実現

アクティブノイズキャンセリング

  • 高分解能と再現性の高い精度
  • アクティブノイズキャンセレーションにより、信頼性の高い測定を実現

長寿命動作

  • 長寿命を実現するカスタマイズ可能な機能
  • 計画的なメンテナンスを可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えるリモートサービス機能

柔軟でコスト効率に優れた動作

  • 柔軟でコンパクトなプラットフォーム
  • コストのかかる冷却要件を低減する最適な熱管理
  • コンパクトな形状で設計されており、サンプルに対するハイパワー or 高出力を確保

仕様

モデル 作品532 作品660 作品番号1064
波長 532 nm 660 nm 1064 nm
電力 最大6000 mW 最大1500 mW 2~10ワット
ビーム径1 1.85 ± 0.2 mm 0.85 ± 0.1 mm 1.85 ± 0.2 mm
空間モード TEM00 TEM00 TEM00
楕円率 <1:1.15 <1:1.15 <1:1.15
帯域幅 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
発散 <0.5 mrad <1.5 mrad <1.0 mrad
M-Squared <1.1 <1.2 <1.15
電力安定性(RMS)2 0.2%以下 <1% <0.1%
ノイズ(RMS) ≤0.08% <0.6% <0.15%
ノイズ帯域幅 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz ~ 50 kHz 10 Hz ~ 100 MHz
ビーム指向安定性 <2 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
偏光比 >100:1 >100:1 >100:1
偏光方向3 水平 水平 水平
コヒーレンス長 0.7 cm 約1 cm 約4 mm
ビーム角4 <1 mrad <1 mrad <1 mrad
動作温度 15~40 °C 10~40 °C 15~40 °C
*Novanta社では継続的な改善プログラムを実施しており、予告なく仕様が変更される場合があります。

1. ビーム径は、指定出力において、出口ポートから25 cmの地点で測定された、主軸および副軸の1/e²ビームサイズの平均値として定義されます。2
. 試験時間は、一定温度下で100時間以上です。3
. ご要望に応じて垂直偏波もご用意可能です。
4. ヘッドの向きに対する許容誤差。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
opus 532 および mpc 6000 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
opus with mpc 6000 製品マニュアル 製品マニュアル 英語
ハイパワー or 高出力シングルモードファイバー結合に関するホワイトペーパー チラシ 英語
opus データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。