Precision Manufacturing

レーザ光源

gecco

gecco – 超高速フェムト秒レーザ

geckoフェムト秒発振器は、密閉型筐体内に収められた極めて堅牢な機械設計を採用しており、モードロックの自動起動、監視、維持を行う独自の機構を備えています。繰り返し周波数は70~110 MHzの範囲で選択可能であり、増幅器のシードなど、さまざまな用途に対応しています。

最適な用途:増幅器のシード、時間領域分光法、THz分光法
主な利点:堅牢性
互換性:Venteon社製光学部品、TL-1000、TL-1000-ASOPS、AXIOM、および繰り返し周波数安定化用エレクトロニクス

すべての機能を見る
概要と機能 仕様 資料・ダウンロード

概要

セットアップ後は手間いらずのフェムト秒レーザが、信頼性が高く再現性のある結果をもたらします。

gecco One:セットアップ後は手間いらずのこのフェムト秒レーザは、毎日、信頼性が高く再現性のある性能を発揮し、システムへの組み込みも容易です

信頼性の高い動作

  • リモート接続Capability – 制御、診断、最適化のためのインターネット接続
  • 2年間/5000時間の保証 – 業界トップクラスの包括的な仕様

自己監視型ロックプロファイル

  • 自動起動および維持 – レーザはエレクトロニクスで起動し、ロックプロファイルを常に監視することで、モードロック性能の持続を保証します

仕様

モデル gecco One
平均出力 >600 mW
中心波長 800 nm ± 20 nm
パルス持続時間1 <20 fs
スペクトルのFWHM >40 nm
繰り返し率2 80 MHz(70~110 MHzのオプションあり)
パルス・エナジー5 >7.5 nJ
電力の安定性(24時間以内のRMS値) <1%
RMSノイズ4 <0.1% <0.05%(「ピュア」オプション選択時)
* Laser Quantum社では継続的な改善プログラムを実施しており、予告なく仕様が変更される場合があります。1 – 適切なキャビティ外分散補償を行った後(本製品には含まれません)。2 – リピートレートはご注文時にご指定ください。 繰り返し周波数の精度 ± 100 kHz。3 – レーザー出射部におけるFWHMビーム径。4 – ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz。5 – 繰り返し周波数 80 MHz の場合。他の繰り返し周波数では異なります。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
gecco データシート データシート 英語

アプリケーションエンジニアにご相談ください

当社の技術チームと直接連携し、お客様の用途に最適なレーザを決定してください。