レーザ光源
gem
概要
GEMultra を使用すれば、ほとんどの DPSS 532 nm レーザに見られる一般的な性能上の課題を克服できます。こうした課題には、動作温度の変動による出力の不安定さ、組み込みを複雑にする過度な冷却要件、RMS ノイズの増加などが含まれます。GEMultra を使用することで、これらに起因する誤検知や測定分解能の低下を回避できます。
561 nm波長において市場をリードする出力レベルを実現し、超解像顕微鏡に最適なダイレクトファイバー結合ソリューションを備えた「gem 561」をご覧ください。
gem 640は、640 nmにおける革新的なDPSSソリューションであり、低ノイズ、出力の安定性、および優れたスペクトル特性により、顕微鏡観察やホログラム複製に最適です。この強力かつコンパクトなgemレーザは、革新的なストレスフリー共振器構造により、優れたビーム特性を備えています。
パワフルでコンパクトなgem 660レーザは、革新的なストレスフリーの共振器構造により、優れたビーム特性を備えています。
gem 671は、コンパクトなプラットフォームに優れたビーム仕様を兼ね備えているため、科学用途に最適です。
仕様
| モデル | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | gem 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| 電力 | 100~2000 mW | 100~1000 mW | 100~500 mW | 100~1000 mW | 100~750 mW |
| 帯域幅 | ~30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| 電力安定性(RMS)1 | 1%未満(ピーク間) | <1.0% | <0.8% | <1.0% | <1.0% |
| ノイズ(RMS) | <0.1% | <1.5% | <0.8% | <0.6% | <0.6% |
| ノイズ帯域幅 | 10 Hz ~ 6 MHz | 10 Hz ~ 10 kHz | 10 Hz ~ 10 kHz | 10 Hz ~ 10 kHz | 10 Hz ~ 10 kHz |
| ビーム指向安定性2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
. 試験期間:恒温条件下で100時間以上。
2. 22~28 °Cの条件下で36時間にわたり測定。