レーザ光源
フィネス
概要
Ti:サファイア用ポンプ光源として世界中で信頼されている高性能532 nmレーザは、卓越した出力密度、堅牢な信頼性、優れたビーム品質、そして超低ノイズを実現しています。
finesse 532:ハイパワー or 高出力と業界トップクラスの安定性を兼ね備え、試料への均一な照射を保証し、高いスループットと偽陽性の低減を実現します。
finesse 532 pure:ハイパワーを損なうことなく、精度と精度が求められる用途向けに超低ノイズを実現。
finesse 532 pure CEP:組み込みの複雑さを伴わずに、極めて低いノイズと安定性を実現。
コスト効率に優れた冷却
- 独自の出力レベルとコスト効率に優れた冷却ソリューション
- 最大16 Wの出力を実現し、組み込みが容易な空冷ソリューションによる効率的な熱管理
アクティブノイズキャンセレーションと安定した電力供給
- 卓越した電力安定性と超低ノイズにより、正確な測定結果を実現
- レーザ間でも一貫した正確な測定結果を保証するアクティブノイズキャンセレーション
CEP安定性と長寿命
- 組み込みの複雑さを軽減し、ダウンタイムを最小限に抑えます
- CEPの安定性向上により、より高速かつ深い変調を実現し、コストと複雑さを解消
- 長い動作寿命とリモートアクセス機能により、ダウンタイムの削減と計画的なメンテナンスを実現
仕様
| モデル | フィネス 532 | フィネス 532 ピュア | フィネス 532 ピュア CEP |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| 電力 | 14~16ワット | 14~16ワット | 14~16ワット |
| 帯域幅 | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| 電力の安定性(RMS)2 | < 0.10% | <0.100 % (<10ワット) <0.050 % (10ワット以上) | <0.100 % (<10 ワット) <0.050 % (10 ワット以上) |
| ノイズ(RMS)3 | <0.1% | <0.030 % (<10ワット) <0.020 % (10ワット以上) | <0.030 % (<10ワット) <0.020 % (10ワット以上) |
| ノイズ帯域幅 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 100 MHz |
| ビーム指向安定性 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
| 動作温度 | 20~40 °C | 20~40 °C | 20~40 °C |