レーザ光源
venteon
venteon – 超高速フェムト秒レーザ
venteonシリーズの超高速レーザは、市販品の中で最短のパルス幅(5 fs未満)を実現し、堅牢なターンキー動作を想定して設計されています。直接CEP安定化機能を備えた数サイクルパルスに加え、OPCPA用途向けに1030 nmまたは1064 nmでの同期出力(オプション)も可能です。
最適な用途:数サイクルパルス応用、OPCPAフロントエンド、増幅器のシード光
主な利点:最短のパルス幅、最大の帯域幅
互換性:Venteon光学系、TL-1000、TL-1000-ASOPS、AXIOM、および繰り返し周波数安定化用エレクトロニクス
概要
物理・生物・化学分野の研究用途向けに、最短のパルス幅と最も広いスペクトル帯域幅を実現。
venteon Power:最高出力を実現するよう最適化
venteon CEP:CEPロック型f-to-2f干渉計を標準装備
venteon Ultra: 超広帯域レーザ
venteon デュアル:数サイクル OPCPA レーザに最適なフロントエンド
venteon Optics:超短パルス用に設計された専用ミラーおよび光学系マウント
インターネット接続機能、CEP安定性
- リモート接続Capability – 制御、診断、最適化のためのインターネット接続。
- 2年間/稼働時間無制限の保証 – 業界をリードする、完全な仕様の保証。
- 自動起動および維持 – レーザはエレクトロニクスで起動し、ロックプロファイルを常に監視して、モードロック性能の持続を確保します
- CEP アップグレード – このレーザは、CEP 安定性仕様として、あるいは将来のアップグレードに備えて構築することができます。
短パルス、広帯域
- 実際のパルス幅および FTL パルス幅が短い。
- 最短パルス – このレーザは、最短のパルスと最も広いスペクトル帯域幅を確保できるよう、製造段階で最適化されています。
仕様
| モデル | venteon Power | venteon Ultra | venteon CEP5 | venteon 2軸 or デュアル |
|---|---|---|---|---|
| 平均出力 | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| 中心波長1 | 780 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm |
| パルスエネルギー(@80 MHz) | >7 nJ | >3 nJ | >2.75 nJ | >2.75 nJ |
| パルス持続時間(測定値)2 | <8 fs | <5.5 fs | <6 fs | <6 fs |
| パルス持続時間(FTL) | <7.5 fs | <5 fs | <5.5 fs | <5.5 fs |
| RMSノイズ3 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 繰り返し率 | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| fceo-Beat の SNR(RBW 100 kHz 時) | N/A | N/A | >30 dB(CEPゼロオプションの場合は>27 dB) | N/A |
| CEP位相ノイズ6 | N/A | N/A | <100 mrad(CEPゼロオプション選択時は<150 mrad) | N/A |
| 1030 nm 出力平均電力7 | N/A | N/A | N/A | >0.5 mW |
| 1030 nm アウトプットパルスエネルギー7 | N/A | N/A | N/A | >6.25 pJ |
| 1030 nm 出力パルス幅(FTL) | N/A | N/A | N/A | <250 fs |
| 1030 nm アウトプット RMS ノイズ8 | N/A | N/A | N/A | <0.5% |
1. スペクトル重心として測定。
2. オプションの追加キャビティ分散補償機能を使用して達成。
3. ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz。
6. RFサイドバンド解析から導出されたノイズ帯域幅 3 Hz~1 MHz。
7. シングルモードファイバー結合後の測定値。
8. ノイズ帯域幅 1 Hz~1 MHz