レーザサブシステム
組み込みパッケージ
概要
新たに登場した、構成可能なレーザ加工用インテグレーターパッケージは、OEM(相手先ブランド製造業者)やシステムインテグレータが、自社の機械やインラインレーザ加工システムをより迅速かつ容易に稼働させることを支援します。 工場で事前に位置合わせと校正が完了したこの完全なサブシステムには、CO₂レーザー光源、スキャンヘッド、コントローラ、ソフトウェア、ビームエキスパンダ、接続ケーブル、および取付けハードウェアが含まれており、すべてを一元的に提供します。
OEM やシステムインテグレータにとって、このインテグレーターパッケージは、別々のサプライヤーから提供される個々のコンポーネントを組み込む際に通常かかる貴重な時間とリソースを節約します。CO₂ レーザ加工システム用の個々のコンポーネントの調達、設計、アライメント、およびサポートに伴う困難は、Novanta のレーザ加工用インテグレーターパッケージによって解決されます。 さらに、このインテグレーター・パッケージには、業界をリードするレーザコントローラおよびソフトウェアパッケージであるNovanta ScanMaster™ Controller(SMC)およびScanMaster™ Designer(SMD)が搭載されています。
| 家族 | 電力(W) | 波長(µm) | 冷却 |
|---|---|---|---|
| 48シリーズ | 8~10 | 9.3、10.6 | 空気、水 |
| vシリーズ | 30 | 9.3、10.2、10.6 | 空気、水、ファン |
| viシリーズ* | 30 | 9.3、10.2、10.6 | 空気、水、ファン |
| tiシリーズ | 60、80、100 | 9.3、10.2、10.6 | 空気、水、ファン |
| fシリーズ | 200 | 10.2、10.6 | 水 |
| iシリーズ | 400 | 10.2、10.6 | 水 |
| pシリーズ* |
平均 100~150/ピーク時 300~600 平均 250/ピーク 時 750~800 平均 400/ピーク時 1000 |
9.3、10.2、10.6、 10.2、10.6、10 .6 |
水 水 水 |
| スキャンヘッド | 作動距離¹ | 有効正方形 フィールドサイズ (mm²) |
Typicalスポットサイズ² (µm) |
代表的な被写界深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 × 65 | 240 | ± 3.5 |
| MOVIA | 200 | 130 × 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 × 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 × 67 | 175 | ± 1.75 |
| VERSIA | 200 | 135 × 135 | 350 | ± 7.5 |
| VERSIA | 300 | 205 × 205 | 525 | ± 16 |
の範囲で変動する場合があります。 2 – スポットサイズは、Typicalなビーム径を持つコリメートされたガウスビームについて、M² = 1.2の条件下で示されています。
| スキャンヘッド | 作動距離¹ | 二次元フィールドサイズ (mm) |
Typicalスポットサイズ² (µm) |
|---|---|---|---|
| VECTRIA SD |
短文:250 Typical: 500 長文:700 |
短:266 Typical: 500 長:686 |
短:349 Typical: 579 長:764 |
| VECTRIA LD |
ショート:450 Typical:1000 ロング :1750 |
短:453 Typical: 966 長:1374 |
ショート:533 Typical:1045 ロング :1370 |
の範囲で変動する場合があります。 2 – スポットサイズは、Typicalなビーム径を持つコリメートされたガウスビームについて、M² = 1.2の条件下で示されています。