Precision Manufacturing

医療ソリューション

眼科
画像診断システム

眼科機器メーカーは、高度な光学イメージング技術を活用し、極めて高い分解能と低侵襲性で網膜構造を可視化しています。光コヒーレンストモグラフィー(OCT)や
走査型レーザ検眼鏡(SLO)といった画像診断法は、
幅広い眼疾患の診断および経過観察において不可欠なツールとなっています。

高度な眼科用画像診断性能の実現

現代の眼科用画像診断プラットフォームは、コンパクトで患者に優しいシステムの中で、高分解能かつ位置再現性のある網膜画像を提供できなければなりません。OCTおよびSLO技術では、繰り返し行われる検査を通じて網膜の微細な特徴を正確に可視化するために、精密な光学調整と極めて安定した走査動作が求められます。

光コヒーレンストモグラフィー(OCT)のサポート

光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、赤外線を用いて網膜の高分解能の断面画像(Bスキャン)を生成する非侵襲的な画像診断法です。「光超音波」とも呼ばれるOCTにより、網膜の各層を詳細に可視化し、その厚さを正確に測定することが可能になります。

走査型レーザ眼底鏡(SLO)のための高精度スキャン

走査型レーザ検眼鏡(SLO)は、網膜表面のリアルタイムで高コントラストな2次元「エンフェイス」画像を生成する共焦点イメージング技術です。 SLOは、臨床医に網膜構造の鮮明なライブ映像を提供し、表面レベルの病変の特定や、網膜血管系および固視の評価を支援します。

眼科用機器の組み込みを目的として設計

眼科用画像診断装置は、光学、走査、および制御の各サブシステムを、臨床および診断環境に適したコンパクトで信頼性の高いプラットフォームに統合する必要があります。各構成部品は、安定した光学性能、効率的な放熱性能、およびシステムレベルのエレクトロニクスやソフトウェアとのシームレスな組み込みを実現しなければなりません。

これらの眼科用システムには、ビーム制御、走査精度、および光学的な安定性に関して厳しい要件が課されています。当社のフォトニクスおよび走査技術は、精密なラスター走査、画像の忠実度、および位置再現性のある性能が診断の信頼性と臨床成果にとって極めて重要となる、高性能な眼科用イメージングプラットフォームを開発するOEMメーカーを支援するように設計されています。

OEMの眼科用プラットフォーム開発の支援

眼科用イメージング技術の進歩に伴い、機器メーカーは、信頼性や画像の一貫性を損なうことなく、高分解能、高速取得、および臨床での使いやすさの向上を実現するスキャンおよび光学ソリューションを必要としています。

当社はサブシステムレベルでOEMの開発活動を支援し、CRSスキャン技術と精密ミラーを、次世代OCTおよびSLOイメージングシステムの技術要件に適合させるお手伝いをしています。

関連製品

レーザ光源 半導体
白地に宝石のような固体連続波レーザー

gem – 固体連続波レーザ

レーザ走査 レーザーマーキングおよびコーディング
白地に精密光学ミラー

精密ミラー

レーザ走査 レーザーマーキングおよびコーディング
白背景のCRSレゾナントスキャナー

CRS、レゾナント・スキャナーズ