노반타(Novanta)의 ‘파이어플라이(Firefly) 3D 스캔 헤드’는 광학 경로 내 모니터링 기능을 표준 사양으로 도입하여, 시그마(Sigma)의 데이터 분석 및 품질 보증 소프트웨어 활용을 가능하게 합니다
2022년 10월 25일 – 첨단 산업용 OEM을 대상으로 레이저 포토닉스, 정밀 모션 제어 및 비전 기술을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체이자, 적층 제조 애플리케이션을 비롯해 상업용 3D 프린팅 산업을 위한 품질 보증 소프트웨어의 선도적 개발사인 시그마 애디티브 솔루션(Sigma Additive Solutions)과 오늘, 품질 보증을 광학 경로의 표준 구성 요소로 만들기 위한 통합 하드웨어/소프트웨어 솔루션을 개발하기 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

노반타의 ‘파이어플라이 3D(Firefly 3D)’ 스캔 헤드는 실시간 모니터링을 표준 기능으로 제공하여 시그마의 데이터 분석 및 품질 보증 소프트웨어 제품군의 활용을 가능하게 합니다. 레이저 파우더 베드 융합(LPBF) 장비를 위해 설계된 이 차세대 3축 스캔 헤드를 통해 OEM 업체들은 시그마의 분석 제품군을 활용하여 공정 모니터링에 즉시 접근할 수 있습니다.
또한, 이 제품은 OEM에 관계없이 현장의 최종 고객이 광학 트레인에 대한 복잡한 개조 작업 없이도 전체 장비군에 걸쳐 모니터링 솔루션을 구현할 수 있도록 지원합니다.
업계 최고 수준의 200kHz 데이터 수집
이 제품은 업계 최고 수준의 200kHz 데이터 수집 속도를 제공하여, 시그마의 기술이 이미 입증한 폐쇄 루프 제어 및 레이저 보정의 잠재력을 실현합니다. 이 솔루션은 OEM 장비 설계에 스캔 헤드를 추가하여 최대 100%의 필드 오버랩을 달성하는 멀티 스캐너 아키텍처의 이점을 쉽게 활용할 수 있도록 확장됩니다. 싱글, 듀얼, 쿼드 및 멀티-로우 설정을 통해 시그마의 품질 보증 솔루션 지원을 바탕으로 고품질 부품을 대량 생산할 수 있어 장비의 생산성을 높일 수 있습니다.
시그마 애디티브 솔루션(Sigma Additive Solutions)의 제이콥 브룬스버그(Jacob Brunsberg) 최고경영자(CEO)는 “지금은 적층 제조 산업에 있어 매우 흥미로운 순간입니다. 품질과 그에 따른 품질 관리 비용은 이 기술의 산업화 규모 확대를 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나입니다. 오늘 우리는 스캔 헤드 기술과 통합된 플랫폼 독립적인 분석 및 모니터링 솔루션을 제공함으로써 이 장벽을 허무는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이러한 부가가치는 OEM의 도입을 가속화하는 동시에 적층 제조 생산자들에게 확실한 이점을 제공할 것으로 기대됩니다. 우리는 개발 및 검증 기간을 단축하고, 생산 품질을 향상시키며, 최종 사용자를 위한 사후 공정 검사 필요성을 줄임으로써 품질 관리 비용을 절감하는 데 주력하고 있습니다.”
노반타(Novanta)의 제품 관리자 사이먼 마티아스(Simon Matthias)는 다음과 같이 덧붙였습니다. “시그마 애디티브 솔루션즈(Sigma Additive Solutions)와 함께 이루어낸 성과를 전 세계에 선보이게 되어 매우 기쁩니다. 당사의 스캔 헤드에 실시간 모니터링 기능을 추가함으로써 업계의 새로운 기준을 제시하고, 고성능 레이저 빔 스티어링 솔루션에 대한 품질 관리를 한층 강화할 수 있게 되었습니다.”
Formnext에서 노반타와 시그마 애디티브 솔루션즈 부스를 방문하세요
노반타는 11월 15일부터 18일까지 독일 프랑크푸르트에서 열리는 폼넥스트(Formnext) 행사장 12.0홀 #E08 부스에서 전시를 진행합니다. 시그마 애디티브 솔루션즈(Sigma Additive Solutions) 또한 폼넥스트 12.0홀 C139 부스에서 파트너 전시 공간을 운영하며, 이 공동 솔루션을 집중적으로 소개할 예정입니다.
참관객 여러분과 함께 이 솔루션을 살펴볼 수 있기를 기대합니다. 자세한 정보는 www.sigmaadditive.com/novanta에서 확인하시기 바랍니다.
노반타(Novanta) 소개
노반타는 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너로, 포토닉스, 비전, 정밀 모션 기술 분야에서 독보적인 전문성을 보유하고 있습니다.
노반타의 레이저 가공 솔루션에 대한 자세한 정보는 https://novanta.com/precision-manufacturing/에서 확인하실 수 있습니다.
Firefly 3D에 대한 자세한 정보는 https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/을 방문해 주십시오.
Sigma Additive Solutions 소개
Sigma Additive Solutions, Inc.는 적층 제조 산업을 위한 공정 내 품질 보증(IPQA™) 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. Sigma는 3D 금속 및 폴리머 첨단 제조 기술을 위한 PrintRite3D®로 알려진 실시간 모니터링 및 분석 기술의 개발과 상용화를 전문으로 합니다.
PrintRite3D는 제조 공정 중 결함 및 이상 현상을 실시간으로 감지하고 분류하여, 폐기물을 줄이고 수율을 높이며 사이클 시간을 단축함으로써 상당한 비용 절감과 생산 효율 향상을 가능하게 합니다. 시그마는 자사의 소프트웨어 솔루션이 산업용 3D 프린팅의 가속화와 보급을 이끄는 주요 촉매제가 될 것이라고 믿습니다.
자세한 내용은 www.sigmaadditive.com에서 확인하시기 바랍니다.
이 보도자료에는 멀티미디어 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 전체 보도자료는 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005359/en/