뉴스

노반타, 첨단 생명과학 장비용으로 설계된 구성 가능한 광 엔진 플랫폼 ‘FUSIONultra’ 출시

새로운 다중 파장 레이저 광 엔진은 업계 최고의 안정성, 출력 제어 및 모듈성을 결합하여 OEM 업체들이 혁신을 가속화하고 이미징 성능을 향상시킬 수 있도록 지원합니다

매사추세츠주 베드포드 (2026년 8월 19일) – 생명과학 및 첨단 기술 시장의 선도적인 OEM 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너인 노반타(Novanta)는 오늘, 첨단 이미징, 분석 및 생물계측 시스템을 위해 안정적이고 고성능의 조명을 제공하도록 설계된 구성 가능한 다중 파장 레이저 광원 플랫폼인 ‘FUSIONultra’의 출시를 발표했습니다. FUSIONultra는 고출력, 초안정 작동, 정밀한 변조 및 유연한 구성 옵션을 단일 OEM용 플랫폼에 결합하여, 기기 성능을 향상시키면서 통합을 간소화하도록 설계되었습니다.

생명과학 응용 분야에서 더 높은 처리량, 더 뛰어난 감도, 더 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 요구가 계속됨에 따라, 조명 성능은 기기의 분석 성능, 처리량 및 데이터 품질을 결정하는 핵심 요소가 되었습니다. 연구자들은 과학적 발견을 가속화하고, 진단 능력을 향상시키며, 차세대 치료법 개발을 지원하기 위해 필요한 고품질 데이터를 생성하기 위해 첨단 형광 이미징 및 분석 시스템에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. FUSIONultra는 OEM이 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하도록 파장 조합, 출력 수준, 빔 전달 방식 및 통합 광학 기능을 맞춤 설정할 수 있게 해주는 모듈식 아키텍처를 통해 이러한 과제를 해결합니다.

제품 라인 관리 이사인 콘스탄티노스 사르글루(Konstantinos Sarglou)는 “오늘날 생명과학 분야의 혁신가들에게는 단순한 광원 이상의 것이 필요합니다. 더 나은 데이터 품질, 더 빠른 데이터 수집 속도, 그리고 시스템 성능에 대한 더 큰 신뢰를 제공하는 조명 플랫폼이 필요합니다”라고 말했습니다. “FUSIONultra는 조명 장치를 단순한 보조 구성 요소에서 경쟁 우위로 전환하도록 설계되어, OEM 업체들이 고객이 요구하는 성능을 제공하면서 개발 속도를 가속화할 수 있도록 돕습니다.”

노반타(Novanta)의 독자적인 ULTRALOQ™ 기술을 기반으로 구축된 FUSIONultra는 변화하는 환경 조건에서도 탁월한 레이저 안정성을 유지하여 드리프트를 줄이고, 가동 중지 시간을 최소화하며, 장비 수명 전반에 걸쳐 안정적인 작동을 보장합니다. 이 플랫폼은 여러 레이저 라인을 지원할 수 있는 구성 가능한 아키텍처 내에 고성능 DPSS 및 다이오드 레이저 기술을 모두 통합하여, 고객이 광범위한 형광 이미징 및 분석 응용 분야에서 성능을 최적화할 수 있도록 합니다.

주요 특징

주요 특징은 다음과 같습니다:

  • 광범위한 레이저 조합을 지원하는 구성 가능한 다중 파장 아키텍처
  • 독자적인 ULTRALOQ™ 기술을 통해 구현된 초안정적인 레이저 성능
  • 까다로운 이미징 워크플로우 전반에 걸쳐 정밀한 제어를 위한 높은 동적 범위의 여기
  • 모든 출력 레벨에서 일관된 성능을 보장하는 통합 가변 광 감쇠 기능
  • 조명 균일성을 개선하고 이미징 아티팩트를 줄여주는 선택적 빔 성형 및 스펙클 제거 기술
  • 다양한 기기 요구 사항을 지원하는 단일 모드 및 다중 모드 출력 구성
  • 고속 획득 및 테스트 워크플로우를 가능하게 하는 빠른 변조 기능

FUSIONultra는 형광 이미징, 공간 생물학, DNA 시퀀싱, 유세포 분석, 초고해상도 현미경, 단일 세포 분석 및 첨단 생물 분석 시스템을 포함하여 점점 더 확대되는 생명 과학 응용 분야 전반에 걸쳐 OEM 통합을 위해 특별히 설계되었습니다. Novanta는 여러 첨단 광학 기술을 단일 플랫폼에 통합함으로써, 고객이 통합의 복잡성을 줄이는 동시에 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

FUSIONultra의 출시는 획기적인 과학적 발견과 혁신을 가능하게 하는 정밀 포토닉스 솔루션을 발전시키겠다는 Novanta의 폭넓은 의지를 반영합니다. 레이저 소스, 빔 전달 기술 및 서브시스템을 수직 통합적으로 제공하는 Novanta는 장비 제조업체에 개발 과정을 간소화하고 시스템 수준의 성능을 최적화할 수 있는 독보적인 역량을 제공합니다.

노반타(Novanta) 소개

Novanta는 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들에게 신뢰받는 기술 파트너로, 포토닉스, 비전 및 정밀 모션 기술 분야에서 심도 있는 독자적인 전문 지식을 보유하고 있습니다. 첨단 포토닉스 분야에서 세계적으로 인정받는 Novanta의 브랜드인 ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum 및 Synrad를 통해, 당사는 광범위한 산업 및 의료 시장의 OEM에 맞춤형 레이저 및 빔 전달 솔루션을 제공합니다.

자세한 정보는 https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultra에서 확인하실 수 있습니다 .

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.