노반타는 제품 포트폴리오를 간소화하고 고객 여러분께 더 높은 성능의 차세대 솔루션을 제공하기 위한 지속적인 노력의 일환으로, Ventus® 레이저 플랫폼의 단종(EOL) 계획을 발표합니다.
제품 전환 개요
그동안 학술 분야 및 일부 OEM 응용 분야에서 사용되어 온 Ventus 플랫폼은 단종되며, 향상된 성능, 신뢰성 및 장기적인 가용성을 제공하는 당사의 GEM 및 GEMultra™ 레이저 플랫폼으로 대체될 예정입니다.
공급의 연속성을 보장하고 향상된 기능을 활용하실 수 있도록, 고객 여러분께서는 권장되는 대체 제품을 검토하고 전환해 주시기를 권장합니다.
주요 일정
- 생산 종료(EOL) 공지: 2026년 3월 31일
- 최종 구매(LTB) 마감일: 2026년 9월 30일
- 생산 종료: 2027년 3월 31일
- 최종 출하일: 2027년 3월 31일
- 소프트웨어/펌웨어 업데이트 종료: 2026년 9월 30일
- 서비스 및 지원 종료: 2029년 9월 30일
해당 제품
본 공지는 532 nm, 561 nm, 660 nm 및 671 nm 변형 모델과 관련 부품 번호를 포함한 모든 Ventus 레이저 모델 및 구성에 적용됩니다.
권장 교체 플랫폼
- GEM 561nm, 660nm, 671nm
- GEMultra 532nm
이 플랫폼들은 광범위한 응용 분야와의 호환성을 유지하면서, 향상된 시스템 성능과 신뢰성을 제공하는 직접적인 교체 경로를 제공합니다.
고객 지원 및 전환
Novanta는 원활한 전환을 위해 최선을 다하며 다음을 제공할 것입니다:
- 체계적인 최종 구매 계획 수립 및 이행
- 이전을 위한애플리케이션 및 엔지니어링 지원
- 2029년 9월까지지속되는 서비스, 수리 및 기술 지원
- 전환 기간 동안 지속적인 소통 및 최신 정보 제공
다음 단계
현재 Ventus 레이저를 사용 중인 고객은 Novanta 담당자에게 연락하여 다음 사항을 확인하시기 바랍니다:
- 교체 옵션 검토
- 최종 구매 주문 계획 수립
- GEM 또는 GEMultra 플랫폼의 적합성 검증 절차 개시
추가 정보나 지원이 필요하시면 Novanta Photonics 고객 지원팀이나 담당 영업 담당자에게 문의해 주십시오.