기사

레이저 마킹의 장점은 무엇인가요?

최근 몇 년간 레이저 마킹 시스템은 높은 수준의 자동화와 뛰어난 마킹 유연성 덕분에 제조 공정 분야에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 3D 레이저 마킹은 업계를 혁신하고 있는 최신 공정으로, 이 첨단 기술의 최전선에 있는 기업들에게 다양한 이점을 제공합니다. 3D 레이저 마킹의 이점으로는 향상된 속도, 내구성, 유연성 등이 있습니다. 여기서는 3D 레이저 마킹의 작동 원리를 살펴본 후, 3D 레이저 마킹이 가진 독보적인 장점에 대해 알아보겠습니다.

3D 레이저 마킹이란 무엇인가?

3D 레이저 마킹은 다양한 소재에 깊고 영구적인 에칭이나 3D 효과를 생성하는 데 사용되는 첨단 레이저 기술입니다. 3D 레이저 마킹은 레이저의 초점 거리를 동적으로 조정하여 곡면, 불규칙한 표면, 다단계 표면에도 마킹이 가능하게 하는 반면, 2D 마킹은 평평한 표면으로만 제한됩니다. 3D 레이저 마킹 시스템은 2D 시스템과 다른 스캔 헤드를 사용하며, 특히 파이버 레이저와 CO₂ 레이저가 3D 시스템과 가장 호환성이 높습니다.

3D 레이저 마킹 시스템은 어떻게 작동하나요?

3D 레이저 마킹 시스템에는 세 가지 주요 요소가 있습니다:

1. 고속 갈바노미터

3D 마킹과 신속한 초점 거리 조정을 위해서는 고속 갈바노미터가 필수적입니다. 예를 들어, Z축이 통합된 Cambridge Technology의 3축 스캔 헤드는 공칭 초점 거리에서 최대 ±400mm의 범위를 제공하여 X, Y, Z축 간의 완벽한 동기화를 실현합니다.

2. 고성능 마킹 소프트웨어

3D 레이저 마킹 시스템에는 공작물의 3D CAD 도면과 3D로 마킹할 패턴을 불러올 수 있는 고성능 소프트웨어도 필요합니다. 캠브리지 테크놀로지의 ‘스캔마스터 디자이너 ( ScanMaster Designer )’ 소프트웨어는 3D 마킹과 같은 복잡한 작업을 위해 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 매우 정교하면서도 사용하기 쉬운 기능을 갖추고 있어, 사용자가 허용 가능한 3D 마킹 영역을 미리 표시한 후, 공작물의 3D CAD 도면에 패턴을 매끄럽게 감싸거나 마킹할 수 있습니다.

3. 적절히 매칭된 레이저 소스

레이저는 특정 파장의 빛을 방출하며, 적절한 마킹을 보장하기 위해서는 이 파장이 대상 재료에 적합해야 합니다. CO₂ 레이저 파장은 유기 재료와 잘 어울리는 반면, 파이버 레이저 파장은 금속과 더 잘 어울립니다.

완벽한 3D 레이저 마킹 시스템

3축 스캔 헤드와 고성능 그래픽 사용자 인터페이스 소프트웨어의 결합을 통해 사용자는 고속 및 내구성을 갖춘 고품질 3D 마킹을 구현할 수 있습니다. ScanMaster Designer는 뛰어난 성능은 물론, 2D 보정 결과를 피라미드형 알고리즘으로 확장하는 기존 방식에 비해 더 높은 정확도의 보정 기능을 제공합니다. 완벽한 3D 레이저 마킹 시스템의 다른 주요 기능은 다음과 같습니다:

  • 동글이 필요 없는 3축 제어
  • 보정 정확도
  • 3D 모델링
  • 마킹 유연성

3D 레이저 마킹의 8가지 이점

속도와 효율성부터 다용도성과 정밀도에 이르기까지, 레이저 마킹의 장점은 매우 다양하며, 3D 시스템을 사용할 때 이러한 장점은 더욱 두드러집니다. 다음은 3D 레이저 마킹의 주요 장점 중 일부입니다.

1. 속도

3D 레이저 마킹의 장점 중 첫 번째는 다른 레이저 솔루션보다 훨씬 빠르게 정밀한 결과를 얻을 수 있다는 점입니다. 3D 솔루션은 다른 방법보다 더 깊은 에칭을 달성하면서도 더 빠른 속도로 마킹 작업을 완료할 수 있습니다. 또한 이 유형의 레이저 마킹은 다양한 표면에서 작업이 가능하여 일관된 재현성을 보장하므로, 다른 종류의 에칭에 비해 작업 준비 시간이 단축되어 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

2. 폭넓은 적용 분야

3D 레이저 마킹은 아마도 가장 다용도로 활용 가능한 에칭 기술로, 광범위한 응용 분야에서 효과적입니다. 3D 레이저 시스템을 사용하여 마킹할 수 있는 표면 재료는 다음과 같습니다:

  • 폴리머
  • 무처리 금속
  • 코팅된 금속
  • 양극 산화 처리된 금속
  • 도금된 금속
  • 석재
  • 목재
  • 금속
  • 가죽
  • 세라믹
  • 복합 재료
  • 농산물
  • 포장 상품

이 기술의 혜택을 누릴 수 있는 산업 분야는 다음과 같습니다:

3D 레이저 마킹을 사용하면 단일 레이저로 여러 공정을 처리할 수 있어 빠르고 유연하며 다용도로 활용 가능한 솔루션입니다. 당사의 레이저 마킹 솔루션은 귀사의 비즈니스에 맞는 특정 요구 사항에 맞춰 설계될 수 있어, 기존 소프트웨어 및 시스템과의 호환성을 보장하고 손쉬운 통합을 가능하게 합니다. 이로 인해 3D 레이저 마킹은 모든 산업 분야의 기업을 위한 최고의 다목적 솔루션입니다.

3. 효율성

가동 중단 시간을 최소화함으로써 운영 효율성을 높이는 것은 레이저 마킹 솔루션의 또 다른 주요 이점입니다. 소모품을 지속적으로 보충하거나 작업 도중 장비를 청소하고 유지보수할 필요가 없으므로, 공정을 원활하게 유지하며 생산량을 극대화할 수 있습니다.

4. 향상된 정밀도

3D 레이저 마킹의 장점 중 하나는 작업 대상 표면에 관계없이 뛰어난 정밀도를 제공한다는 점입니다. 3D 레이저 마킹은 놀라울 정도로 미세한 디테일이 요구되는 복잡하고 정밀도가 높은 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 노반타 프리시전 매뉴팩처링(Novanta Precision Manufacturing)의 정밀 레이저 가공 솔루션은 마이크론 단위의 정밀도로 정평이 나 있어, 오차가 용납되지 않는 산업 분야에서 당사의 레이저가 가장 선호되는 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

5. 내구성과 수명

3D 레이저 마킹 시스템을 사용하면 더 복잡하고 다양한 소재에 더 깊고 영구적인 마킹을 새겨내어 내구성, 수명 및 추적성을 확보할 수 있습니다. 이러한 방식으로 생성된 마킹은 모방할 수 없어 위조 방지에도 도움이 됩니다. 3D 레이저 마킹은 고온이나 화학 물질 노출과 같은 극한 조건에서도 그대로 유지되도록 설계되어 있으며, 이는 3D 레이저 마킹이 제공하는 가장 큰 장점 중 하나입니다.

6. 비용 절감

3D 레이저 마킹은 유지보수 비용이 낮고 소모품이 필요하지 않아 다른 에칭 방식보다 비용 효율적인 솔루션입니다. 잉크나 화학 약품에 드는 비용이 없으며, 필요한 유지보수 작업도 예측하기 쉬워 품질을 저하시키지 않으면서도 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

7. 생산 후 마킹

3D 레이저 마킹 시스템은 곡면에도 코드와 마킹을 적용할 수 있습니다. 제조업체와 가공업체는 생산 후반 단계에서 코드와 마킹을 적용함으로써 폐기물과 마킹 오류가 발생한 제품을 방지할 수 있습니다.

8. 지속 가능성

많은 기업에게 있어 레이저 마킹의 또 다른 주요 이점은 다른 에칭 또는 조각 솔루션에 비해 지속 가능성이 뛰어나다는 점입니다. 소모품이 전혀 필요하지 않기 때문에 3D 레이저 마킹은 자원을 소모하지 않으며 유독 가스를 배출하지 않아, 다른 방법보다 더 환경 친화적인 옵션을 제공합니다.

노반타 프리시전 매뉴팩처링(Novanta Precision Manufacturing)의 레이저 3D 마킹 솔루션

노반타 프리시전 매뉴팩처링과 함께 레이저 마킹의 이점을 확인해 보세요

3D 레이저 마킹은 다른 마킹 기술보다 훨씬 뛰어납니다. 복잡한 부품이나 표면이라도 어떤 대상 표면이든 빠르고 내구성 있게 마킹할 수 있는 레이저의 능력 덕분에, 이 방법은 전 세계 기업들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

귀사의 비즈니스에 3D 레이저 마킹이 주는 이점을 확인해 보시겠습니까? 

레이저 마킹 기술의 이점에 대해 더 자세히 알아보시거나견적을 요청하시려면지금 바로 문의해 주십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.