레이저 적층 제조가 산업 생산에 가져오는 혁명
디지털 기술의 발전으로 적층 제조가 산업 생산에 혁명을 일으키고 있습니다. 실제로, 완전히 독창적인 3차원 물체를 제작하기 위한 빠르고 정밀한 방법을 도입함으로써, 적층 제조는 세상을 바꿀 수도 있습니다.
3D 프린팅이라고도 불리는 적층 제조는 재료를 결합하여 3D 모델에 기반한 물체를 만드는 공정입니다. 이는 아래에서 위로 한 층씩 쌓아 올리는 방식으로 이루어집니다.
레이저 적층 제조(LAM)는 제품 설계에 새로운 접근 방식을 가능하게 합니다. 이 기술은 레이저 빔을 사용하여 분말 베드 내의 재료를 녹이고 응고시킵니다. 이를 통해 설계에 새로운 자유도를 확보할 수 있습니다.
이 기술이 산업 생산에 어떤 혁명을 일으키고 있는지 살펴보겠습니다.
LAM 공정
레이저 적층 제조 공정에는 세 가지 유형이 있습니다. 스테레오리소그래피(SLA), 선택적 레이저 소결(SLS), 선택적 레이저 용융(SLM)입니다.
SLA는 자외선(UV) 레이저를 사용하여 광반응성 수지를 층층이 정밀하게 경화시킵니다. SLS는CO₂레이저를 사용하여 분말 형태의 폴리아미드와 같은 폴리머를 소결합니다. SLM의 경우, 파이버 레이저가 미세한 금속 분말 층을 녹여 최종 구조를 형성합니다.
이 세 가지 LAM 공정 모두에서 레이저 빔 스캐너는 3D 모델에 의해 정의된 제작 평면상의 목표 위치로 레이저 빔을 고속으로 조준합니다. 스캔 컨트롤러와 소프트웨어는 3D 모델 작업을 일련의 동작 및 레이저 제어 명령으로 변환하여 레이저 빔 스캐너의 움직임과 레이저 발사를 동기화합니다.
부품 제조 비용을 절감하고 품질을 향상시키는 것은 LAM, 특히 SLM의 적용 범위를 확대하는 데 있어 두 가지 핵심 과제였습니다. 레이저 빔 조준은 매우 중요하며, 스캐너와 컨트롤러의 선택은 이러한 시스템 수준의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
예를 들어, 스캐너가 레이저 빔을 적층 평면의 목표 위치로 얼마나 정확하게 조준하느냐에 따라 부품의 형상 정밀도가 결정됩니다. 고품질 부품을 얻기 위해서는 균일한 레이저 밀도가 재료에 전달되어 재료 특성이 균일해야 합니다. 이를 위해서는 레이저 발사/변조와 스캐너 동작의 정밀한 조정이 필요합니다. 레이저가 켜져 있을 때의 스캐닝 속도와 레이저가 꺼져 있을 때의 점프 속도 또한 전체 공정 처리량, 즉 부품당 제조 비용을 결정합니다.
산업 및 시장
제조업체들은 1990년대부터 임플란트용 의료 모델 및 시제품 부품을 생산하기 위해 스테레오리소그래피를 사용해 왔습니다. 제조업체들은 이러한 의료 모델을 활용하여 맞춤형 임플란트 제조를 지원해 왔습니다.
더 큰 3D 부품을 제작할 수 있는 능력과 빠른 납기 덕분에, SLS 공법으로 제작된 시제품은 자동차, 항공우주, 군사 및 전자 하드웨어 분야의 설계 주기에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 폴리머 기반 3D 부품은 때때로 최종 제품으로도 사용됩니다.
최근 몇 년간, 선택적 레이저 용융(SLM) 기술은 임플란트, 치과, 자동차 및 항공우주 분야에 적용되는 기능성 부품을 제작함에 따라 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. SLM 기술은 기존의 절삭 가공 방식으로는 달성하기 어려운 복잡한 형상과 경량 구조를 제작할 수 있는 능력을 입증했습니다. 또한 개별 치과 부품과 같은 맞춤형 부품을 제작할 때 유연성과 비용 효율성을 갖추고 있습니다.
기술
현재 시중에는 갈바노미터 기반 레이저 빔 스캐너 제품이 다수 출시되어 있습니다. 각 구성은 LAM 시스템 수준 요구사항과 해당 요구사항의 우선순위에 따라 장점과 한계가 있습니다. 스캐너를 선택할 때 일반적으로 고려되는 요소는 다음과 같습니다.
- 레이저 파장 및 광학 출력
- 피처 크기 또는 빔 크기
- 제작 속도 또는 스캐닝 속도
- 위치 정확도
- 안정성
- 제작 크기 또는 작업 영역
- 통합 용이성
- 예산
SLA, SLS 및 SLM은 각기 다른 유형의 레이저와 레이저 출력을 사용하며, 제작 평면에서 서로 다른 빔 크기를 필요로 합니다. 제조업체는 이러한 차이를 수용하기 위해 스캐닝 미러와 코팅을 맞춤형으로 설계해야 합니다. 또한 완성된 부품의 물리적 크기, 제작 속도 및 최소 피처 크기는 종종 레이저 스캐닝 시스템의 복잡성과 그 통합 방식을 결정짓는 요인이 됩니다.
레이저 적층 제조를 위한 Novanta의 솔루션
캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)는 시스템 통합 업체들이 다양한 요구 사항 간의 상충 관계를 고려하여 선택할 수 있는 광범위한 스캐닝 제품을 제공합니다. 예를 들어, 데스크톱 시스템의 경우 소형 블록에 장착되고 저잡음 아날로그 서버로 구동되는 83xxK 시리즈 XY 갈보 세트를 사용하면 매우 컴팩트한 스캐닝 공간을 확보할 수 있습니다. 또한 사용이 간편한 DC 시리즈 디지털 서버도 제공됩니다. 반대로, 대형 고품질 금속 부품을 생산하는 기계의 경우 높은 정밀도와 안정성을 위해 여러 대의 3축 풀 디지털 스캔 헤드가 필요할 수 있습니다.
다양한 XY 스캐닝 세트 및 스캔 헤드 옵션 외에도, 당사의 ScanMaster Controller(SMC)가 제공하는 지능형 스캐닝 제어 기능을 추가하면 레이저 발진과 스캐닝 동작을 조화롭게 제어하여 정확도, 가공 유연성 및 처리량을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
레이저 적층 제조(LAM)가 이 새로운 기술을 도입한 기업들의 산업 생산에 혁명을 일으키고 있는 데에는 여러 가지 이유가 있으며, 많은 기업이 일상적인 생산 과정에서 그 이점을 확인하고 있습니다. LAM은 기존 방식으로는 불가능했던 새로운 산업 설계를 가능하게 하여, 시스템을 보다 쉽게 구축하고 교체할 수 있게 해줍니다. 마지막으로, 레이저 빔 스캐닝 기술은 레이저 적층 제조를 통한 기능성 부품 생산의 성공에 근본적인 역할을 합니다.
당사의 LAM 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시려면여기를 클릭하십시오.