듀얼 콤 분광법(Dual-comb spectroscopy, 때로는 DCS로 약칭됨)은 첨단 분광 기법입니다. 이 기법은 이산적이고 균등한 간격을 가진 주파수 선을 갖는 두 개의 코히어런트 레이저 소스를 사용합니다. 이러한 유형의 스펙트럼을 가진 레이저 소스를 주파수 콤이라고 정의합니다.
두 개의 주파수 콤을 사용하는 주된 이점은 시료의 스펙트럼 응답을 이른바 ‘치아별(tooth-by-tooth)’ 방식으로 신속하게 평가할 수 있다는 점입니다. 하지만 이는 실제로 무엇을 의미할까요?
이 선구적인 분광 분석 도구의 이점을 진정으로 이해하려면 듀얼 콤 분광법의 작동 원리를 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
듀얼 콤 분광법: 기초
듀얼 콤 분광법에서는 반복 주파수가 약간 다른 두 개의 서로 다른 주파수 콤을 헤테로다인(heterodyning)하여 RF 스펙트럼을 생성하는 원리를 사용합니다. 그 결과 생성된 RF 콤은 광학 콤 치아 쌍 사이에서 구별 가능한 비트(beats)로 구성됩니다.
이 원리는 시료를 하나의 또는 두 개의 코히어런트 레이저 소스의 광 경로에 배치하고, 헤테로다인 검출을 통해 인코딩된 응답 신호를 복원함으로써 작동합니다. 고속 포토다이오드가 두 빔을 모두 획득하여 결합하면, 표준 전자 장치를 통해 처리할 수 있는 특징적인 RF 콤이 생성됩니다.
광학 영역과 RF 영역의 스펙트럼은 서로 일대일로 대응되어야 합니다. 즉, RF 콤을 안정적으로 샘플링하여 모든 관련 분광 데이터를 포함한 디지털 스펙트럼을 생성할 수 있습니다.
이중 콤 분광법: 장점
구성에 따라 얻어지는 정보는 달라지지만, 듀얼 콤 분광법은 속도, 정밀도 및 안정성으로 널리 알려져 있습니다. 이 방법은 탁월한 분해능과 높은 신호 대 잡음비(SNR)를 갖춘 신속한 광대역 스펙트럼 측정을 제공할 수 있습니다. RF 기준점을 활용한 스펙트럼 분석 기능은 그 용이성과 단순성 때문에 매우 바람직합니다. 이러한 단순성은 듀얼 콤 분광법의 전반적인 구조에서도 비롯됩니다.
기존 분광 기기와 달리, 듀얼 콤 분광법은 광 주파수를 분리하고 광 스펙트럼을 확장하기 위해 복잡한 움직이는 부품이나 회절격자가 필요하지 않습니다. 이 과정은 RF 영역에서 디지털 방식으로 수행됩니다.
그 결과, 두 광 경로 모두 광섬유나 포토닉 칩에 쉽게 구현할 수 있습니다. 이는 설계의 복잡성을 크게 줄여줍니다. 덕분에 듀얼 콤 분광기는 소형이고 견고하며, 외부 교란에 대한 우수한 보상 능력을 갖추고 있습니다.
듀얼 콤 분광법을 위한 레이저 소스
Laser Quantum은듀얼 콤 분광학응용 분야에 적합한 광범위한 코히어런트 레이저 소스를 공급합니다. 당사의 주요 솔루션 중 하나는 초연속 스펙트럼 생성 기능과 매치 분산 보정 모듈을 갖춘 Ti:사파이어 레이저인 강력한 1 기가헤르츠(GHz) 타코르 콤(taccor comb)입니다.
신속한 분광 분석을 위한 당사의 정밀 레이저 소스에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 지금 바로 Laser Quantum 팀 담당자에게 문의해 주십시오.