독일 바커스도르프 (2021년 9월 22일)
Novanta Corporation(이하 “Novanta”)의 제품 브랜드인 ARGES는 ASC 시리즈 제품군에 새로운 레이저 컨트롤러인 ASC 4세대를 추가한다고 발표했습니다. 이 새로운 컨트롤러는 업그레이드된 전자 부품 덕분에 강력한 성능을 자랑하며, 유연성을 높여주는 교체 가능한 다기능 인터페이스 보드와 임베디드 리눅스 OS를 탑재한 개방형 플랫폼을 특징으로 합니다. 이 컨트롤러 솔루션은 모든 ARGES 스캔 헤드, 레이저 및 서브 시스템과 호환됩니다. 향상된 기능과 성능을 갖춘 이 차세대 컨트롤러는 당사의 독자적인 소프트웨어인 InScript와 원활하게 연동되어 완벽한 레이저 제어 솔루션을 제공합니다. “당사의 다학제 협업 팀은 가장 까다로운 고속 레이저 가공 애플리케이션에 새로운 차원의 성능을 제공하는 컨트롤러 플랫폼을 개발하기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. 이번 출시를 통해 고객은 당사의 광학 일관성 단층 촬영(OCT) 기술로부터 실시간 피드백을 받아 레이저 공정을 원활하게 제어할 수 있는 새로운 기능을 통합하게 되었습니다. 이를 통해 작업 표면의 3D 지형도를 현장에서 매핑하여 품질 관리를 수행하거나 레이저 스캐닝 공정 자체를 제어할 수 있는, 완전히 새로운 레이저 가공 기능이 가능해집니다.”라고 Cambridge Technology 제품 브랜드의 엔지니어링 부사장인 Jens Hupkau는 말합니다. 이번 릴리스의 주요 특징은 다음과 같습니다:
- 215k 로직 셀 FPGA를 탑재한 강력한 쿼드코어 64비트 CPU로 고출력 성능 구현
- 정밀한 스캐너 및 레이저 실시간 제어를 위한 타임스탬프 기반 인프라
- 높은 처리량: 20만 샘플 속도의 타임스탬프 기반 데이터 처리
- 마이크로 가공 작업을 가능하게 하는 높은 정밀도
- TSS 기술을 통한 여러 신호 스트림의 간편한 결합 및 정렬
- 모듈식 소프트웨어 아키텍처로 기능 범위를 신속하게 확장 가능
- C API를 통한 시스템의 짧은 응답 시간(<10ms)으로 신속한 공정 처리가 가능
레이저 가공 성능을 향상시키고, 당사의 새로운 컨트롤러가 귀사의 목표 애플리케이션에서 원하는 결과를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오. ASC 컨트롤러 시리즈에 대한 자세한 정보는여기에서 제품 페이지를 방문하십시오.
Novanta 소개
Novanta는 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너로, 포토닉스, 비전 및 정밀 모션 기술 분야에서 깊은 독자적 전문성을 보유하고 있습니다. 첨단 포토닉스 분야에서 세계적으로 인정받는 Novanta 브랜드인 ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum 및 Synrad를 통해, 당사는 광범위한 산업 및 의료 시장의 OEM 업체에 맞춤형 레이저 및 빔 전달 솔루션을 제공합니다.
자세한 정보는novantaphotonics.com을 방문하십시오.